ハンドルはバネで押さえられており、横に動かせます。
この製品は 24500.0016 - トミー・スクリュー DIN6306 可動レバー付 / スラスト・パッドなし 形状D (d1: M16, l1: 55 mm) 製品グループの1モデルです トミー・スクリュー DIN6306 可動レバー付 (EH 24500.)
スラストパッドDIN6311形状S、EH22560に適合するトミー・スクリュー
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers