スラストパッド DIN6311及び薄型

EH 22560.

スラストポイント付グラブ・スクリューDIN6332(EH22540.)と組み合わせてお使いください。

検索結果は 18 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
スティール、浸炭焼入れ、黒染、リテーナーリング組込み
図:
1
d1 [mm]:
12 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M6
製品番号:
22560.0012
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • 重量: 4,3 g
show article view
スラストパッド
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
スティール、浸炭焼入れ、黒染、リテーナーリング組込み
図:
1
d1 [mm]:
16 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M8
製品番号:
22560.0016
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • 重量: 9,4 g
show article view
スラストパッド
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
スティール、浸炭焼入れ、黒染、リテーナーリング組込み
図:
1
d1 [mm]:
20 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M10
製品番号:
22560.0020
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • 重量: 18 g
show article view
スラストパッド
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
スティール、浸炭焼入れ、黒染、リテーナーリング組込み
図:
1
d1 [mm]:
25 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M12
製品番号:
22560.0025
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • 重量: 33 g
show article view
スラストパッド
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
スティール、浸炭焼入れ、黒染、リテーナーリング組込み
図:
1
d1 [mm]:
32 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M16
製品番号:
22560.0032
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • 重量: 58 g
show article view
スラストパッド
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
スティール、浸炭焼入れ、黒染、リテーナーリング組込み
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M20
製品番号:
22560.0040
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • 重量: 105 g
show article view
スラストパッド
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
ステンレス鋼
図:
1
d1 [mm]:
12 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M6
製品番号:
22560.0112
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • 重量: 4,3 g
show article view
スラストパッド
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
ステンレス鋼
図:
1
d1 [mm]:
16 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M8
製品番号:
22560.0116
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • 重量: 9,4 g
show article view
スラストパッド
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
ステンレス鋼
図:
1
d1 [mm]:
20 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M10
製品番号:
22560.0120
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • 重量: 18 g
show article view
スラストパッド
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
ステンレス鋼
図:
1
d1 [mm]:
25 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M12
製品番号:
22560.0125
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • 重量: 33 g
show article view
スラストパッド
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
ステンレス鋼
図:
1
d1 [mm]:
32 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M16
製品番号:
22560.0132
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • 重量: 58 g
show article view
スラストパッド
仕様:
DIN6311 S型、リテーナーリング付
材質:
ステンレス鋼
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M20
製品番号:
22560.0140
CAD
資料
スラストパッド
  • DIN6311 S型、リテーナーリング付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • 重量: 105 g
show article view
スラストパッド
仕様:
薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付
材質:
スティール、浸炭焼入れ、黒染、リテーナーリング組込み
図:
2
d1 [mm]:
25 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M8
製品番号:
22560.0425
CAD
資料
スラストパッド
  • 薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • 重量: 18 g
show article view
スラストパッド
仕様:
薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付
材質:
スティール、浸炭焼入れ、黒染、リテーナーリング組込み
図:
2
d1 [mm]:
32 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M10/M12
製品番号:
22560.0432
CAD
資料
スラストパッド
  • 薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • 重量: 43 g
show article view
スラストパッド
仕様:
薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付
材質:
スティール、浸炭焼入れ、黒染、リテーナーリング組込み
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M16
製品番号:
22560.0440
CAD
資料
スラストパッド
  • 薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • 重量: 75 g
show article view
スラストパッド
仕様:
薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付
材質:
ステンレス鋼
図:
2
d1 [mm]:
25 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M8
製品番号:
22560.1425
CAD
資料
スラストパッド
  • 薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • 重量: 18 g
show article view
スラストパッド
仕様:
薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付
材質:
ステンレス鋼
図:
2
d1 [mm]:
32 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M10/M12
製品番号:
22560.1432
CAD
資料
スラストパッド
  • 薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • 重量: 43 g
show article view
スラストパッド
仕様:
薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付
材質:
ステンレス鋼
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332 [mm]:
M16
製品番号:
22560.1440
CAD
資料
スラストパッド
  • 薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • スラストポイント付グラブスクリュー用 DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • 重量: 75 g
show article view
スラストパッド

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、リテーナーリング組込み
  • ステンレス鋼

組立

このスラスト・パッドは穴の内側にスプリング・リテーナーがはめ込まれています。 グラブ・スクリューをリングの開口部に対して出来るだけ傾け、押し入れます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22560. スラストパッド – DIN6311及び薄型
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい