ハンドルはバネで押さえられており、横に動かせます。
この製品は 24500.0118 - トミー・スクリュー DIN6306 可動レバー付 / スラスト・パッド付 形状E (d1: M16, l1: 90 mm) 製品グループの1モデルです トミー・スクリュー DIN6306 可動レバー付 (EH 24500.)
スラストパッドDIN6311形状S、EH22560に適合するトミー・スクリュー
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象