スター・グリップ ステンレス鋼 削り出し

EH 24690.

ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。

検索結果は 12 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
止り穴付(メネジなし)
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24690.0643
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付(メネジなし) – 図 1
  • d1: 40 mm
  • d2 h7: 8 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • 重量: 131 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付(メネジなし)
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24690.0653
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付(メネジなし) – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2 h7: 10 mm
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 223 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付(メネジなし)
図:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24690.0663
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付(メネジなし) – 図 1
  • d1: 60 mm
  • d2 h7: 12 mm
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 388 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
製品番号:
24690.0644
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 – 図 2
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t2: 13 mm
  • 重量: 140 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
製品番号:
24690.0654
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t2: 16 mm
  • 重量: 216 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴
図:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
製品番号:
24690.0664
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 – 図 2
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t2: 20 mm
  • 重量: 362 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
製品番号:
24690.0645
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M6
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • 重量: 134 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
製品番号:
24690.0646
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • 重量: 132 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
製品番号:
24690.0655
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 226 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
製品番号:
24690.0656
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 270 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
製品番号:
24690.0665
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M10
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 395 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
製品番号:
24690.0666
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 384 g
show article view
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24690. スター・グリップ – ステンレス鋼 削り出し