ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。
この製品は 24690.0664 - スター・グリップ ステンレス鋼 削り出し / 一部メネジ付貫通穴 (d1: 60 mm, d3: M12) 製品グループの1モデルです スター・グリップ ステンレス鋼 削り出し (EH 24690.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers