24690.0656 - スター・グリップ
ステンレス鋼 削り出し

ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。

この製品は 24690.0656 - スター・グリップ ステンレス鋼 削り出し / メネジ付(止り穴) (d1: 50 mm, d3: M10) 製品グループの1モデルです スター・グリップ ステンレス鋼 削り出し (EH 24690.)

仕様
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
製品番号:
24690.0656
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 270 g
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24690.0656