24690.0644 - スター・グリップ
ステンレス鋼 削り出し

ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。

この製品は 24690.0644 - スター・グリップ ステンレス鋼 削り出し / 一部メネジ付貫通穴 (d1: 40 mm, d3: M8) 製品グループの1モデルです スター・グリップ ステンレス鋼 削り出し (EH 24690.)

仕様
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
一部メネジ付貫通穴
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
製品番号:
24690.0644
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 – 図 2
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t2: 13 mm
  • 重量: 140 g
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24690.0644