スポーク・ハンドル アルミニウム

EH 24610.

ボス部は旋削加工。リム部は旋削加工後に鏡面研磨。加工していない部分はきれいにサンドブラスト。通常は塗装をせずこのまま使用できます

検索結果は 40 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24610.0010
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 33 mm
  • 重量: 301 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24610.0011
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 33 mm
  • 重量: 300 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24610.0015
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 約 36 mm
  • 重量: 400 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24610.0016
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 約 36 mm
  • 重量: 396 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24610.0020
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 約 39 mm
  • 重量: 520 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24610.0021
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 約 39 mm
  • 重量: 526 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
製品番号:
24610.0030
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 約 45 mm
  • 重量: 886 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
製品番号:
24610.0031
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 約 45 mm
  • 重量: 876 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
製品番号:
24610.0040
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 約 51 mm
  • 重量: 1454 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
製品番号:
24610.0041
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手無し
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 約 51 mm
  • 重量: 1516 g
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24610.0110
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 33 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 4 mm
  • 重量: 303 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 13,8 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24610.0111
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 33 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 306 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24610.0115
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 約 36 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 406 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24610.0116
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 約 36 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 404 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 18,3 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24610.0120
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 約 39 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 542 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24610.0121
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 約 39 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 525 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 18,3 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
製品番号:
24610.0130
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 約 45 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 6 mm
  • 重量: 887 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 20,8 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
製品番号:
24610.0131
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 約 45 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 6 mm
  • 重量: 875 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 22,8 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
製品番号:
24610.0140
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 約 51 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 6 mm
  • 重量: 1446 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 24,8 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
製品番号:
24610.0141
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 約 51 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 8 mm
  • 重量: 1443 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 29,3 mm
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24610.0210
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 33 mm
  • 重量: 390 g
  • 適合 回転ハンドル EH 24530.: 23 mm x M8
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24610.0211
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 33 mm
  • 重量: 390 g
  • 適合 回転ハンドル EH 24530.: 23 mm x M8
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24610.0215
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 約 36 mm
  • 重量: 490 g
  • 適合 回転ハンドル EH 24530.: 23 mm x M8
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
スポーク・ハンドル
仕様:
キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
製品番号:
24610.0216
CAD
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 約 36 mm
  • 重量: 490 g
  • 適合 回転ハンドル EH 24530.: 23 mm x M8
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
スポーク・ハンドル

材質

軸部

  • スティール、亜鉛めっき

本体

  • アルミニウム鋳物

筒形ハンドル EH 24530

  • 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24610. スポーク・ハンドル – アルミニウム
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.