ボス部は旋削加工。リム部は旋削加工後に鏡面研磨。加工していない部分はきれいにサンドブラスト。通常は塗装をせずこのまま使用できます
この製品は 24610.0110 - スポーク・ハンドル アルミニウム / キー溝付、円筒型取っ手無し (d1: 125 mm, d2 H7: 12 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル アルミニウム (EH 24610.)
軸部
本体
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers