24610.0115 - スポーク・ハンドル
アルミニウム

ボス部は旋削加工。リム部は旋削加工後に鏡面研磨。加工していない部分はきれいにサンドブラスト。通常は塗装をせずこのまま使用できます

この製品は 24610.0115 - スポーク・ハンドル アルミニウム / キー溝付、円筒型取っ手無し (d1: 140 mm, d2 H7: 14 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル アルミニウム (EH 24610.)

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手無し
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24610.0115
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、円筒型取っ手無し
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 約 36 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • 重量: 406 g
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
スポーク・ハンドル

材質

軸部

  • スティール、亜鉛めっき

本体

  • アルミニウム鋳物

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24610.0115
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.