円筒形 グリップ:
熱可塑性樹脂(PA) 黒 つや消し
- 熱可塑性樹脂, 鋼
- d1: 14 mm
- d2: M6
- d3: 8 mm
- d4: 11 mm
- l1: 28 mm
- l2: 10 mm
- l3: 0,5 mm
- 二面幅: 3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 13 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
- 熱硬化性樹脂, 鋼
- d1: 18 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 15 mm
- l1: 40 mm
- l2: 12 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 29 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
軸部:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 熱硬化性樹脂, ステンレス鋼
- d1: 18 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 15 mm
- l1: 40 mm
- l2: 12 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 29 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
- 熱硬化性樹脂, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 17 mm
- l1: 50 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 42 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
軸部:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 熱硬化性樹脂, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 17 mm
- l1: 50 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 42 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
- 熱硬化性樹脂, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 10 mm
- d4: 17 mm
- l1: 50 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 43 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
- 熱硬化性樹脂, 鋼
- d1: 22 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 18 mm
- l1: 56 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 47 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
- 熱硬化性樹脂, 鋼
- d1: 22 mm
- d2: M8
- d3: 10 mm
- d4: 18 mm
- l1: 56 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 48 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
- 熱硬化性樹脂, 鋼
- d1: 23 mm
- d2: M8
- d3: 13 mm
- d4: 19 mm
- l1: 65 mm
- l2: 14 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 79 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
軸部:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 熱硬化性樹脂, ステンレス鋼
- d1: 23 mm
- d2: M8
- d3: 13 mm
- d4: 19 mm
- l1: 65 mm
- l2: 14 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 79 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
- 熱硬化性樹脂, 鋼
- d1: 23 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 19 mm
- l1: 65 mm
- l2: 14 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 80 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
- 熱硬化性樹脂, 鋼
- d1: 26 mm
- d2: M8
- d3: 13 mm
- d4: 21 mm
- l1: 80 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 107 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
- 熱硬化性樹脂, 鋼
- d1: 26 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 21 mm
- l1: 80 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 100 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
軸部:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 熱硬化性樹脂, ステンレス鋼
- d1: 26 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 21 mm
- l1: 80 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 100 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
- 熱硬化性樹脂, 鋼
- d1: 28 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 22 mm
- l1: 90 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 126 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
軸部:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 熱硬化性樹脂, ステンレス鋼
- d1: 28 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 22 mm
- l1: 90 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 126 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
- 熱硬化性樹脂, 鋼
- d1: 31 mm
- d2: M12
- d3: 14 mm
- d4: 25 mm
- l1: 102 mm
- l2: 20 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 177 g
show article view
円筒形 グリップ:
熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
軸部:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 熱硬化性樹脂, ステンレス鋼
- d1: 31 mm
- d2: M12
- d3: 14 mm
- d4: 25 mm
- l1: 102 mm
- l2: 20 mm
- l3: 2,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 177 g
show article view
材質
軸部
- スティール、亜鉛めっき
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
円筒形 グリップ
- 熱可塑性樹脂(PA) 黒 つや消し
- 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
データシート EH 24530. 円筒形ハンドル – 回転式
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい