ナールドナット/ ナールドボルト

ナールドナットとナールドボルト

ナールドナット/ ナールドボルトは、DIN規格、もしくは、ハルダー社の標準操作部品です。ナールドナット/ ナールドボルトは、調整ネジ、調整ナットとも呼ばれます。 ナールドナット/ ナールドボルトは、幅広い産業の色々な用途に使うことが出来ます。 

幅広い製品ラインナップには、色々なタイプが標準在庫されています:

  • ナールドナット、DIN 6303
  • フラットナールドナット、DIN 467
  • フラットナールドボルト、DIN 653
  • ロングヘッド・ナールドナット、 DIN 466
  • ロングヘッド・ナールドボルト、DIN 464
  • ナールドナット、プラスチック製
  • ナールドボルト、プラスチック製