24780.0260 - ロングヘッド・ナールドナット
DIN 466

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

この製品は 24780.0260 - ロングヘッド・ナールドナット DIN 466 / (d1: M6) 製品グループの1モデルです ロングヘッド・ナールドナット DIN 466 (EH 24780.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24780.0260
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 23 g
ロングヘッド・ナールドナット

材質

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24780.0260