24780.0040 - ロングヘッド・ナールドナット
DIN 466

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

この製品は 24780.0040 - ロングヘッド・ナールドナット DIN 466 / (d1: M4) 製品グループの1モデルです ロングヘッド・ナールドナット DIN 466 (EH 24780.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24780.0040
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,7 g
ロングヘッド・ナールドナット

材質

  • スティール、黒染、強度クラス 5

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24780.0040