ハンドクランク DIN468グースネック DIN79四角穴付

EH 24330.

クランクハンドルは、研磨またはサンドブラスト処理。

ハブ部は切削加工。

検索結果は 30 ヒットしました

仕様
l [mm]
s H11 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
製品番号:
24330.0210 1)
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 約 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 16 mm
  • 重量: 128 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
製品番号:
24330.0220
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 約 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 18 mm
  • 重量: 201 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
製品番号:
24330.0221
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 約 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 18 mm
  • 重量: 200 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
製品番号:
24330.0230
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 約 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 20 mm
  • 重量: 310 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
製品番号:
24330.0231
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 約 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 20 mm
  • 重量: 291 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
製品番号:
24330.0240
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 約 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 22 mm
  • 重量: 464 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
製品番号:
24330.0241
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 約 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 22 mm
  • 重量: 455 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
製品番号:
24330.0250
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 約 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 25 mm
  • 重量: 674 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
製品番号:
24330.0251
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 約 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 25 mm
  • 重量: 664 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
製品番号:
24330.0260
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: 約 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 28 mm
  • 重量: 1083 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
製品番号:
24330.0261
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: 約 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 28 mm
  • 重量: 1048 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
製品番号:
24330.0270
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: 約 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 32 mm
  • 重量: 1466 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
製品番号:
24330.0271
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: 約 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 32 mm
  • 重量: 1478 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
製品番号:
24330.0280
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 約 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 36 mm
  • 重量: 2303 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
製品番号:
24330.0281
CAD
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e min.: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 約 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 36 mm
  • 重量: 2200 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
製品番号:
24330.0310 1)
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 約 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 16 mm
  • 重量: 136 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
製品番号:
24330.0320
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 約 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 18 mm
  • 重量: 187 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
製品番号:
24330.0321
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 約 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 18 mm
  • 重量: 183 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
製品番号:
24330.0330
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 約 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 20 mm
  • 重量: 288 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
製品番号:
24330.0331
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 約 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 20 mm
  • 重量: 292 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
製品番号:
24330.0340
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 約 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 22 mm
  • 重量: 460 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
製品番号:
24330.0341
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 約 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 22 mm
  • 重量: 439 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
製品番号:
24330.0350
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 約 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 25 mm
  • 重量: 661 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
製品番号:
24330.0351
CAD
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 約 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 25 mm
  • 重量: 627 g
show article view
ハンドクランク

材質

マシン・ハンドル

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

クランク本体

  • 白心可鍛鋳鉄 樹脂塗装、黒
  • ダクタイル鋳鉄 樹脂塗装、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24330. ハンドクランク – DIN468グースネック DIN79四角穴付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.