24330.0281 - ハンドクランク
DIN468グースネック DIN79四角穴付

クランクハンドルは、研磨またはサンドブラスト処理。

ハブ部は切削加工。

この製品は 24330.0281 - ハンドクランク DIN468グースネック DIN79四角穴付 / 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型 (l: 315 mm, s H11: 27 mm) 製品グループの1モデルです ハンドクランク DIN468グースネック DIN79四角穴付 (EH 24330.)

仕様
l [mm]
s - H11 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
製品番号:
24330.0281
資料
ハンドクランク
  • 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e min.: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 約 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 36 mm
  • 重量: 2200 g
ハンドクランク

材質

マシン・ハンドル

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

クランク本体

  • ダクタイル鋳鉄 樹脂塗装、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24330.0281