クランクハンドルは、研磨またはサンドブラスト処理。
ハブ部は切削加工。
この製品は 24330.0240 - ハンドクランク DIN468グースネック DIN79四角穴付 / 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型 (l: 125 mm, s H11: 14 mm) 製品グループの1モデルです ハンドクランク DIN468グースネック DIN79四角穴付 (EH 24330.)
マシン・ハンドル
クランク本体