クランクハンドルは、研磨またはサンドブラスト処理。
ハブ部は切削加工。
この製品は 24330.0251 - ハンドクランク DIN468グースネック DIN79四角穴付 / 回転グリップ付(EH24460,DIN98)、F型 (l: 160 mm, s H11: 19 mm) 製品グループの1モデルです ハンドクランク DIN468グースネック DIN79四角穴付 (EH 24330.)
マシン・ハンドル
クランク本体
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers