24330.0310 - ハンドクランク
DIN468グースネック DIN79四角穴付

クランクハンドルは、研磨またはサンドブラスト処理。

ハブ部は切削加工。

この製品は 24330.0310 - ハンドクランク DIN468グースネック DIN79四角穴付 / 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型 (l: 63 mm, s H11: 10 mm) 製品グループの1モデルです ハンドクランク DIN468グースネック DIN79四角穴付 (EH 24330.)

仕様
l [mm]
s - H11 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
製品番号:
24330.0310 1)
資料
ハンドクランク
  • 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 約 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 マシン・ ハンドル径: 16 mm
  • 重量: 136 g
ハンドクランク

材質

マシン・ハンドル

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

クランク本体

  • 白心可鍛鋳鉄 樹脂塗装、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24330.0310