Nos­to­ta­pit Itselukittuva

EH 22350.

Nopeasti ja yksinkertaisesti asetettava, tukeva nostoelementti, jossa liikkuva sakkeli ja varmistin, joka estää tahattoman irtoamisen. Työkappaleeseen ei enää tarvita esim. kierteitä nostosilmukkaruuveja varten.

Kaikki mallit ovat korroosiosuojattuja.

Valintasi johti 24 osumiin

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0601
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 1,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 1,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 266 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0602
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 1,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 1,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 269 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0604
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 1,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 1,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 270 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0606
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 1,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 1,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 278 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0611
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 1,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 1,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 266 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0612
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 1,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 1,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 266 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0614
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 1,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 1,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 273 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0616
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 1,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 1,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 235 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
2,7 kN
Tuote-Nro.:
22350.0621
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 2,7 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 2,4 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 277 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
2,7 kN
Tuote-Nro.:
22350.0623
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 2,7 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 2,4 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 277 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
2,7 kN
Tuote-Nro.:
22350.0625
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 2,7 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 2,4 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 299 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
2,7 kN
Tuote-Nro.:
22350.0627
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 2,7 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 2,4 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 291 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0631
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 3,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 3,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 282 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0633
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 3,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 3,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 289 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0635
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 3,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 3,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 299 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22350.0637
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 3,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 3,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 309 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
3,8 kN
Tuote-Nro.:
22350.0651
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 3,8 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 3,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 13,8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 302 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
3,8 kN
Tuote-Nro.:
22350.0653
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 3,8 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 3,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 13,8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 360 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
3,8 kN
Tuote-Nro.:
22350.0655
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 3,8 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 3,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 13,8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 391 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
4,8 kN
Tuote-Nro.:
22350.0641
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 4,8 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 4,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 385 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
4,8 kN
Tuote-Nro.:
22350.0643
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 4,8 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 4,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 424 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
4,8 kN
Tuote-Nro.:
22350.0645
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 4,8 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 4,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 40 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 467 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
22350.0673
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 10 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 8,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 6,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 25 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 709 g
show article view
Nostotapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
22350.0675
CAD
Asiakirjat
Nostotapit
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 10 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 8,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 6,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 30 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 776 g
show article view
Nostotapit

Materiaali

Tappiosa

  • Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu

Painonappi

  • Alumiini, punaeloksoitu

Sakkeli

  • Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Asennus

Tavallinen H11 poraus riittää.

Asennus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 2. Aseta nostotappi sisään 3. Vapauta painike (painikkeen on oltava takaisin alkuperäisessä asennossaan)

Avaus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna. 2. Irrota nostotappi. 3. Vapauta painike.

Toiminto

Jokainen nostotapin mukana toimitetaan käyttöohje ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
FAQ - Nostotapit
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 22350. Nostotapit – Itselukittuva
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Original operating instructions lifting pins
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Lyhyt käyttöohje Nos­to­ta­pit (EH 22350.)
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Lifting Devices
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mikä on nostotappien ja pikakiinnitysnostotappien välinen ero?

Komponentit, joissa on valmiina kierre, voidaan siirtää tai nostaa pikakiinnitysnostotapilla. Nostotapit voidaan kiinnittää hyvin nopeasti olemassa oleviin reikiin, joissa on kevennysura. Jos kevennysuraa ei ole mahdollinen tehdä esimerkiksi ohutseinäisissä osissa tai ohuessa tukimateriaalissa, voidaan käyttää paikoitusholkkia.

Mitä tulee ottaa huomioon nostotappien asennuksessa?

Paikoitusreiän toleranssiksi riittää H11. Nostotappi tulee aina työntää kokonaan reikään. Koska tämä on CE-merkinnän omaava TÜV-sertifioitu nostolaite, käyttöohjeita tulee aina noudattaa.

Kuinka voimakkaasti nostotappeja saa kuormittaa aksiaalisesti?

Maksimaalinen kuormitettavuus riippuu käytetystä vaihtoehdosta. Standardin DIN EN 13155 mukaisesti testatut arvot vaihtelevat 1,5 kN:n (halkaisija 8) ja 10 kN:n (halkaisija 20) välillä. Vinoa tai 90°:n vetosuuntaa koskevat pienemmät arvot – katso tuotetietotaulukko.

Mistä määrästä alkaen voimme valmistaa nostotappeja, joilla on erityinen geometria?

Edullinen tarjous voidaan tehdä yli 10 kappaleen tai sitä useammalle tilaukselle. Tarvittaessa voit lähettää meille kyselyn. Kiitos.

Mikä on nostotappien ja pikakiinnitysnostotappien TÜV-sertifikaatin ja CE-merkinnän ero?

Koska pikakiinnitysnostotapit ja nostotapit ovat taakannostolaiteita ja siten kuuluvat konedirektiivin 2006/42/EY piiriin, CE-merkintä on pakollinen. CE-merkintä tarkoittaa muun muassa sitä, että nostotappien ja/tai pikakiinnitysnostotappien suurin kuormitettavuus on määritetty. Tämä tieto määritetään sisäisillä laskelmilla ja testeillä. Nostotappi tai pikakiinnitysnostotappi saa TÜV-hyväksynnän (-sertifikaatin) vain jos myös TÜV on testannut ja hyväksynyt nämä arvot. Erikoisrakenteita valmistetaan vain erikoistappeina, joilla ei ole CE-hyväksyntää ja joille ei siis ilmoiteta kuormitettavuutta, koska niille ei ole yleensä tehty testejä eikä laskelmia. Tarvittaessa CE-merkintä voidaan myöntää, jos nostotappi tai pikakiinnitysnostotappi on samanlainen kuin vakionostotappi, ja sen kuormitettavuustietoja voidaan käyttää referenssinä. TÜV-sertifikaatti tulee tilata TÜV-tarkastuslaitokselta erikseen jokaiselle koolle, ja se on maksullinen. Tarvittaessa tiedustelkaa meiltä.

Osoittavatko nostotappien tiedot valmistuserän?

Kyllä. Vuotuisen valmistuspäivän lisäksi nostotappiin on merkitty sen sarjanumero S/N.

Mistä materiaaleista nostotapit on valmistettu? 

On lämpökäsitellystä, karkaistusta, mangaanifosfatoidusta teräksestä valmistettu versio ja erkautuskarkaistusta ruostumattomasta teräksestä 1.4542 valmistettu verso eri tarkoituksiin. Katso kuormitettavuusarvot tuotetaulukosta.

Mikä on nostotapin käyttöikä?

Tähän ei ole mahdollisuutta vastata yleisesti, koska se riippuu aina käytöstä ja ympäristötekijöistä. Jos nostotappi vahingoittuu, esimerkiksi halkeaa tai muuttaa muotoaan, sen käyttö pitää lopettaa heti. Ennen jokaista käyttökertaa tulee tehdä silmämääräinen tarkastus ja toimivuustesti. Lisäksi nostotapille tulee suorittaa kerran vuodessa turvallisuustarkastus, johon kuuluvat pätevän henkilön suorittama silmämääräinen ja toiminnallinen tarkastus.

Voiko nostotappeja käyttää ihmisten suojeluun?

Nostotappeja ei ole hyväksytty käytettäviksi ihmisten suojeluun. Jos nostotappeja aiotaan käyttää tähän tarkoitukseen, näiden tuotteiden valmistajan on hyväksyttävä ne erityisesti henkilöiden nostamiseen.