Nostotapit ovat nopeita ja helppokäyttöisiä. Nostolenkit ovat lujatekoisia ja tarkoitettu tavaroiden nostamiseen nosturilla tai manuaalisesti. Nostotappi on TÜV-testattu ja korroosion- ja säänkestävä.
Nostotapit
Nostotapit ovat TÜV-testattuja, nopeita ja helppokäyttöisiä
ja kestäviä nostoapuvälineitä, joissa on liikkuva kahva tai sakkeli. Nostotappeja kutsutaan myös sakkelitapeiksi. Kappaleessa H11 porausreiät ovat riittävät.
Laaja tuotevalikoima sisältää erilaisia malleja varastosta:
Teräs / ruostumaton teräs (sopii ulkokäyttöön)
Liikkuvalla kahvalla / kahvalla (nostamiseen ja käsin kantamiseen)
Kantavuus 1000 kg asti
Lisävarusteina tarjoamme
Vastakappaleet
Vastakappaleet, sileät (uppoasennukseen komponentteihin)
Vastakappaleet tiivisteellä, (uppoasennukseen komponentteihin, lisäksi tiiviste suojaa nesteiden ja lian tunkeutumiselta)
Erityissovelluksia varten voidaan myös suunnitella ja valmistaa erikoisversioita.
Kierteeseen lukittuvat nostotapit
Kierteenseen lukittuvat nostotapit ovat TÜV-testattuja, nopeita ja helppokäyttöisiä, kestäviä nostoelementtejä, joissa on pyörivä sakkeli. Kierteiseen lukittuvaa nostotappia kutsutaan myös pikanostotapiksi. Näitä voidaan käyttää myös nosturilla nostamiseen. Nostotappi työnnetään kappalessa olemassa olevaan kierteeseen.
Laaja tuotevalikoima sisältää erilaisia malleja varastosta:
Teräs / ruostumaton teräs (sopii ulkokäyttöön)
Pyörivällä sakkelilla
Kantavuus 2000 kg asti
Erityissovelluksia varten voidaan myös suunnitella ja valmistaa erikoisversioita.