Pi­ka­kiin­ni­tys nos­to­ta­pit Itselukittuva

EH 22352.

Nopea ja helppokäyttöinen vankkarakenteinen sakkelirengas. Taakan nostamiseksi nostotappi asetetaan kierrereikään painamalla painonappia. Verrattuna tavalliseen sakkelirenkaaseen aikaa vievä kiinni ja auki ruuvaus on tarpeetonta.

Kaikissa malleissa on korroosiosuojaus. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit sopivat korroosion- ja säänkestävyytensä ansiosta myös ulkokäyttöön. Lisäksi erittäin lujat karkaistut ruuvit kestävät äärimmäisen kovia kuormituksia.

Valintasi johti 15 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
2,1 kN
Tuote-Nro.:
22352.0008
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 2,1 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 0,9 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 0,8 kN
  • Paikoituskierre: M8
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 274 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
3,9 kN
Tuote-Nro.:
22352.0010
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 3,9 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 1,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 1,5 kN
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 268 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
6,2 kN
Tuote-Nro.:
22352.0012
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 6,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 2,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,3 kN
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 273 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1 [mm]:
M14
l1 [mm]:
17 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
7,8 kN
Tuote-Nro.:
22352.0014
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M14
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 11,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 7,8 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 4,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,9 kN
  • Paikoituskierre: M14
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 279 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
8,4 kN
Tuote-Nro.:
22352.0016
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 8,4 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 4,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 4,2 kN
  • Paikoituskierre: M16
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 284 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
22 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
16,6 kN
Tuote-Nro.:
22352.0020
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l1: 22 mm
  • d2 -0,07: 17,25 mm
  • d3: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • l10: 17 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 16,6 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 7,7 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 5,8 kN
  • Paikoituskierre: M20
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 586 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
27 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
23 kN
Tuote-Nro.:
22352.0024
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • l1: 27 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 23 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 11,1 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 8,6 kN
  • Paikoituskierre: M24
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1187 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1 [mm]:
M27
l1 [mm]:
31 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
33,8 kN
Tuote-Nro.:
22352.0027
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M27
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 23,67 mm
  • d3: 45 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 26 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 33,8 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 15,7 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 13,7 kN
  • Paikoituskierre: M27
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1546 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1 [mm]:
M30
l1 [mm]:
35 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
42,3 kN
Tuote-Nro.:
22352.0030
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M30
  • l1: 35 mm
  • d2 -0,07: 26,1 mm
  • d3: 45 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 30 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 42,3 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 21,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 15,5 kN
  • Paikoituskierre: M30
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1596 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
2,1 kN
Tuote-Nro.:
22352.1008
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 2,1 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 0,9 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 0,8 kN
  • Paikoituskierre: M8
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 274 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
3,9 kN
Tuote-Nro.:
22352.1010
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 3,9 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 1,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 1,5 kN
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 268 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
6,2 kN
Tuote-Nro.:
22352.1012
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 6,2 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 2,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 2,3 kN
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 273 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
8,4 kN
Tuote-Nro.:
22352.1016
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 8,4 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 4,5 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 4,2 kN
  • Paikoituskierre: M16
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 284 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
22 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
22352.1020
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M20
  • l1: 22 mm
  • d2 -0,07: 17,25 mm
  • d3: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • l10: 17 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 10 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 7,7 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 5,8 kN
  • Paikoituskierre: M20
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 519 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
27 mm
Kan­to­ky­ky DIN EN 13155 mu­kai­ses­ti F1 [kN]:
23 kN
Tuote-Nro.:
22352.1024
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M24
  • l1: 27 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1: 23 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2: 11,1 kN
  • Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3: 8,6 kN
  • Paikoituskierre: M24
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1187 g
show article view
Pikakiinnitys nostotapit

Materiaali

Tappiosa

  • Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Painonappi

  • Alumiini, oranssi, eloksoitu

Kierre-elementti

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Sakkeli

  • Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4571

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Asennus

Pikakiinnitys nostotapit voidaan asentaa läpikierteytettyyn reikään

Lukitus:

  1. Paina nappia ja pidä se alhaalla
  2. Laita nostotappi kierteeseen.
  3. Vapauta painonappi (napin pitää palautua alkuperäiseen asentoonsa)
  4. Kiristä nostotappi kierteeseen käsin, kunnes se tarttuu täydellisesti otsapintaan.
  5. Varmista, että kierresegmentit ovat liitoksissa reiässä oleviin kierteisiin

Avaus:

  1. Kierrä nostotappia vastapäivään noin neljänneskierrosta
  2. Paina nappia ja pidä se alhaalla
  3. Irrota pikakiinnitys nostotappi
  4. Vapauta painonappi

Toiminto

Jokaisen kierteeseen lukittuvan nostotapin mukana toimitetaan käyttöohje ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Käyttöohjeet pikakiinnitys nostotapeille (EH 22352.)
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Pikakiinnitys nostotapit
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 22352. Pikakiinnitys nostotapit – Itselukittuva
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pikakiinnitys nostotapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pikakiinnitysnostotappien kuormitustaulukko
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Lifting Devices
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Kuinka pikakiinnitysnostotapit toimivat ja millä aloilla niitä käytetään?

Kaikki komponentit, koneet ja työkappaleet, joissa on olemassa oleva kierre, voidaan nostaa tai kiinnittää suoraan kierteestä. Kierteeseen lukittuvia nostotappeja käytetään lähes kaikilla teollisuudenaloilla, esim. koneenrakennuksessa, sähköteollisuudessa, kiinnittimien rakentamisessa ja kokoonpanossa.

Mikä on nostotappien ja pikakiinnitysnostotappien välinen ero?

Nostotapit voidaan asentaa erittäin nopeasti olemassa oleviin reikiin, joissa on kevennysura.

Komponentteja, joissa on jo olemassa oleva kierre, voidaan siirtää tai nostaa kierteeseen lukittuvalla nostotapilla työntämällä se kierrereikään.

Aiemmin käytetyt silmukkapultit voidaan vaihtaa Halder-kierteeseen lukittuvaan nostotappiin ilman ongelmia tai komponentin mekaanisia muutoksia - katso kuormitustiedot luettelosta.

Mitkä ovat pikakiinnitysnostotapin edut rengaspultteihin verrattuna?

Rengaspultit ovat halvempia, mutta ne jäävät siirrettäviin osiin. Pitkällä aikavälillä tämä näkyy hinnassa. Rengaspulttien kiristäminen vie aikaa. Vertailun vuoksi kierteeseen lukittuvat nostotapit työnnetään kierteen sisään ja lukitaan "yhdellä kertaa" painamalla painiketta. Tästä syystä kierteeseen lukittuva  nostotappi maksaa itsensä takaisin n. 350 käyttökerran jälkeen.

Mitä tulee ottaa huomioon pikakiinnitysnostotappeja asennettaessa?

Koska tämä on CE-merkinnän omaava TÜV-sertifoitu käsittelylaite, käyttöohjeita tulee aina noudattaa. Pikakiinnitysnostotappi tulee aina työntää kokonaan kierrereikään. Lisäksi turvallisuus tulee varmistaa kiertämällä tappi käsin kierteen päähän saakka.

Minkä kokoisia pikakiinnitysnostotappeja on saatavana?

Koot M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 sekä 1/2 ", 3/4" ja 1 ".

Kuinka voimakkaasti pikalukituslenkkejä saa kuormittaa aksiaalisesti?

Maksimaalinen kuormitettavuus riippuu käytetystä vaihtoehdosta. Standardin DIN EN 13155 mukaisesti testatut arvot vaihtelevat 1,5 kN:n (halkaisija 8) ja 10 kN:n (halkaisija 20) välillä. Vinoa tai 90°:n vetosuuntaa koskevat pienemmät arvot – katso tuotetietotaulukko.

Onko pikakiinnitysnostotapeista saatavana erikoisversioita?

Kyllä, erikoismallit ovat mahdollisia. Kuitenkin, koska kierresegmenttejä vaaditaan kullekin kiertokoolle kierteeseen lukittuvassa nostotapissa, tällä hetkellä voidaan tarjota vain olemassa olevia kierrekokoja. Geometrian muutokset voidaan tehdä tiettyyn pisteeseen asti. Lähetä meille kyselysi tarvittaessa.

Mitä pikakiinnitysnostotapin erikoisversion osalta tulee ottaa huomioon?

Koska erikoisversiot ovat samanlaisia kuin vakioversiot, TÜV-hyväksyntää ei tarvita.. Jos ero vakioversioon on vain vähäinen, CE -merkintä voi olla mahdollinen. Siten myös erikoisosan kuormitettavuus perustuu vastaavaan vakio-osaan.

Mistä määrästä alkaen voimme valmistaa pikakiinnitysnostotappeja, joilla on erityinen geometria

Edullinen tarjous voidaan tehdä vähintään 10 kappaleen tilauksesta. Tarvittaessa lähettäkää meille kysely. Kiitos.

Mikä on kuulalukituksen ja pikapikanostotappien TÜV-sertifikaatin ja CE-merkinnän ero?

Koska pikanostotapit ja kuulalukitustapit ovat kuormankäsittelylaitteita ja kuuluvat siten konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisalaan, CE -merkintä on pakollinen. CE -merkintä sisältää muun muassa sen, että kuulalukitustapin / pikanostotapin suurin nostokyky on määritelty. Nämä tiedot määritetään sisäisillä laskelmilla ja testeillä. TÜV on hyväksynyt kuulalukitustapin / kierteeseen lukittuvan nostotapin vain, jos TÜV on myös testannut ja hyväksynyt nämä arvot. Erikoismalleja valmistetaan vain erikoistappeina ilman CE -merkintää ja siten ilman määriteltyä nostokykyä, koska näille ei yleensä suoriteta testejä ja laskelmia. Tarvittaessa voidaan myöntää CE -merkintä, jos kuulalukitustappi / kierteeseen lukittuva pikanostotappi on samanlainen kuin tavallinen nostotappi ja sen kuormitustietoja voidaan käyttää viitteenä. TÜV-sertifikaatti tulee tilata TÜV-tarkastuslaitokselta erikseen jokaiselle koolle testausta varten, ja siitä peritään lisähinta. Tarvittaessa tiedustelkaa meiltä.

Onko kuulalukitustappien ja kierteeseen lukittuvien pikanostotappien tiedoissa tai käyttöohjeissa  tiedot valmistuserästä?

Kyllä, vuotuisen valmistuspäivämäärän lisäksi eränumero BA on myös merkitty nostotappiin.

Mistä materiaaleista pikakiinnitysnostotappeja valmistetaan?

On lämpökäsitellystä, karkaistusta, mangaanifosfatoidusta teräksestä valmistettu versio ja erkautuskarkaistusta ruostumattomasta teräksestä 1.4542 valmistettu versio eri tarkoituksiin. Katso kuormitettavuusarvot tuotetietotaulukosta.

Mikä on on pikakiinnitystapin käyttöikä?

Tähän ei ole mahdollisuutta vastata yleisesti, koska se riippuu aina käytöstä ja ympäristötekijöistä. Jos pikakiinnitysnostotappi vahingoittuu, esimerkiksi jos se säröytyy tai sen muoto muuttuu, sen käyttö pitää heti lopettaa. Ennen jokaista käyttökertaa tulee tehdä silmämääräinen tarkastus ja toimivuustesti. Lisäksi nostotapille tulee suorittaa kerran vuodessa turvallisuustarkastus, johon kuuluu pätevän henkilön suorittama silmämääräinen ja toiminnallinen tarkastus.