Pai­koi­tus­hol­kit tii­vis­teel­lä, si­leät kuulalukitteisia nostotappeja varten

EH 22350.

Tiiviste estää nesteiden ja lian tunkeutumisen sisään. Siksi holkki sopii erityisen hyvin ulkoasennuksiin.

Kiinnitysholkit ovat varma ja nopea tapa kiinnittää kuulalukitteisia EH 22350/22351 nostotappeja.

Käytetään sovelluksissa joissa vaaditaan upotusta pinnan tasoon.

Asennusta varten tarvitaan otsareikäavain. Lisävarusteeksi tarjoamme säädettävän, taivutetun otsareikäavaimen ja otsareikä-hylsyavaimen, Otsareikä-pistoavain sopii yhdessä hylsyavain-ruuvimeisselin kanssa ahtaisiin tiloihin.

Korroosion ja kulutuksen kestävä.

Valintasi johti 4 osumiin

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]
Nos­to­tap­peil­le

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
10 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0601 / .0701
Tuote-Nro.:
22350.1960
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki tiivisteellä, sileä
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,9 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 32,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 12,5 mm
  • Kiristysmomentti max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 1,5 kN
  • Kantavuus F2: 1,2 kN
  • Kantavuus F3: 0,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0601 / .0701
  • Paino: 47 g
show article view
Paikoitusholkki tiivisteellä, sileä
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
15 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0621 / .0721
Tuote-Nro.:
22350.1961
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki tiivisteellä, sileä
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 21 mm
  • Kiristysmomentti max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 2,7 kN
  • Kantavuus F2: 2,4 kN
  • Kantavuus F3: 2,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0621 / .0721
  • Paino: 92 g
show article view
Paikoitusholkki tiivisteellä, sileä
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
15 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0631 / .0731
Tuote-Nro.:
22350.1962
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki tiivisteellä, sileä
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,4 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 53 mm
  • l2: 47 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 21 mm
  • Kiristysmomentti max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 3,5 kN
  • Kantavuus F2: 3,2 kN
  • Kantavuus F3: 2,8 kN
  • Nostotappeille: 22350.0631 / .0731
  • Paino: 125 g
show article view
Paikoitusholkki tiivisteellä, sileä
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
25 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0641 / .0741
Tuote-Nro.:
22350.1963
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki tiivisteellä, sileä
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Nimellispituutta varten: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 33 mm
  • Kiristysmomentti max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 4,8 kN
  • Kantavuus F2: 4,5 kN
  • Kantavuus F3: 4,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0641 / .0741
  • Paino: 253 g
show article view
Paikoitusholkki tiivisteellä, sileä

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

O-rengas

  • NBR

Jousi

  • Ruostumaton teräs
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
: Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Sopii koolle d1: 8 mm
Tuote-Nro.:
22350.1990
Asennustyökalu
  • Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
  • Sopii koolle d1: 8 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 3 mm
  • Paino: 121 g
Tuote:
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
: Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Sopii koolle d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Tuote-Nro.:
22350.1991
Asennustyökalu
  • Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
  • Sopii koolle d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 309 g
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
otsareikä-hylsyavain
: otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1: 8 mm
Tuote-Nro.:
22350.1995
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 8 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 16 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 3 mm
  • Paino: 116 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
otsareikä-hylsyavain
: otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1: 10 mm
Tuote-Nro.:
22350.1996
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 10 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 20 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 136 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
otsareikä-hylsyavain
: otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1: 12 mm
Tuote-Nro.:
22350.1997
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 12 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 22 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 185 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
otsareikä-hylsyavain
: otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1: 16 mm/20 mm
Tuote-Nro.:
22350.1998
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 16 mm/20 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 30 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 243 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma

Asennus

Helppo ja luotettava asennus.

Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille.

Holkki voidaan helposti asentaa asennustyökalulla.

Voidaan käyttää ohutseinämäisillä osilla ja esim. umpirei'issä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22350. Paikoitusholkit tiivisteellä, sileät – kuulalukitteisia nostotappeja varten
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nostotapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Lifting Devices
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."