Kiin­ni­tys­hol­kit kuulalukitteisia nostotappeja varten

EH 22350.

Kiinnitysholkit ovat varma ja nopea tapa kiinnittää kuulalukitteisia EH 22350/22351 nostotappeja.

Korroosion ja kulutuksen kestävä.

Valintasi johti 17 osumiin

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]
Nos­to­tap­peil­le

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
10 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0601 / .0701
Tuote-Nro.:
22350.0900
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 1,5 kN
  • Kantavuus F2: 1,2 kN
  • Kantavuus F3: 0,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0601 / .0701
  • Paino: 34 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
15 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0602 / .0702
Tuote-Nro.:
22350.0902
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 20 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 90 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 1,5 kN
  • Kantavuus F2: 1,2 kN
  • Kantavuus F3: 0,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0602 / .0702
  • Paino: 34 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
25 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0604 / .0704
Tuote-Nro.:
22350.0904
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Nimellispituutta varten: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 25 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 1,5 kN
  • Kantavuus F2: 1,2 kN
  • Kantavuus F3: 0,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0604 / .0704
  • Paino: 47 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
35 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0606 / .0706
Tuote-Nro.:
22350.0906
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Nimellispituutta varten: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 35 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 1,5 kN
  • Kantavuus F2: 1,2 kN
  • Kantavuus F3: 0,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0606 / .0706
  • Paino: 57 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
15 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0621 / .0721
Tuote-Nro.:
22350.0910
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiristysmomentti max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 2,7 kN
  • Kantavuus F2: 2,4 kN
  • Kantavuus F3: 2,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0621 / .0721
  • Paino: 71 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
25 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0623 / .0723
Tuote-Nro.:
22350.0912
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiristysmomentti max.: 145 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 2,7 kN
  • Kantavuus F2: 2,4 kN
  • Kantavuus F3: 2,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0623 / .0723
  • Paino: 74 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
35 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0625 / .0725
Tuote-Nro.:
22350.0914
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Nimellispituutta varten: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 29 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiristysmomentti max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 2,7 kN
  • Kantavuus F2: 2,4 kN
  • Kantavuus F3: 2,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0625 / .0725
  • Paino: 94 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
50 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0627 / .0727
Tuote-Nro.:
22350.0916
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Nimellispituutta varten: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 49 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiristysmomentti max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 2,7 kN
  • Kantavuus F2: 2,4 kN
  • Kantavuus F3: 2,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0627 / .0727
  • Paino: 117 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
15 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0631 / .0731
Tuote-Nro.:
22350.0920
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 24 mm
  • AV: 27 mm
  • Kiristysmomentti max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 3,5 kN
  • Kantavuus F2: 3,2 kN
  • Kantavuus F3: 2,8 kN
  • Nostotappeille: 22350.0631 / .0731
  • Paino: 95 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
25 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0633 / .0733
Tuote-Nro.:
22350.0922
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 36,5 mm
  • l2: 24 mm
  • AV: 27 mm
  • Kiristysmomentti max.: 220 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 3,5 kN
  • Kantavuus F2: 3,2 kN
  • Kantavuus F3: 2,8 kN
  • Nostotappeille: 22350.0633 / .0733
  • Paino: 103 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
35 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0635 / .0735
Tuote-Nro.:
22350.0924
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Nimellispituutta varten: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 48,5 mm
  • l2: 36 mm
  • AV: 27 mm
  • Kiristysmomentti max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 3,5 kN
  • Kantavuus F2: 3,2 kN
  • Kantavuus F3: 2,8 kN
  • Nostotappeille: 22350.0635 / .0735
  • Paino: 120 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
50 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0637 / .0737
Tuote-Nro.:
22350.0926
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Nimellispituutta varten: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2: 60 mm
  • AV: 27 mm
  • Kiristysmomentti max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 3,5 kN
  • Kantavuus F2: 3,2 kN
  • Kantavuus F3: 2,8 kN
  • Nostotappeille: 22350.0637 / .0737
  • Paino: 164 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
25 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0641 / .0741
Tuote-Nro.:
22350.0930
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Nimellispituutta varten: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 29 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 4,8 kN
  • Kantavuus F2: 4,5 kN
  • Kantavuus F3: 4,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0641 / .0741
  • Paino: 164 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
50 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0643 / .0743
Tuote-Nro.:
22350.0934
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Nimellispituutta varten: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 4,8 kN
  • Kantavuus F2: 4,5 kN
  • Kantavuus F3: 4,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0643 / .0743
  • Paino: 238 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
75 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0645 / .0745
Tuote-Nro.:
22350.0936
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Nimellispituutta varten: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 96 mm
  • l2: 74 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 4,8 kN
  • Kantavuus F2: 4,5 kN
  • Kantavuus F3: 4,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0645 / .0745
  • Paino: 325 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
50 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0673 / .0773
Tuote-Nro.:
22350.0954
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Nimellispituutta varten: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 55 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiristysmomentti max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 10 kN
  • Kantavuus F2: 8,5 kN
  • Kantavuus F3: 6,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0673 / .0773
  • Paino: 353 g
show article view
Locating Bushing
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
75 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0675 / .0775
Tuote-Nro.:
22350.0956
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Nimellispituutta varten: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 80 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiristysmomentti max.: 440 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 10 kN
  • Kantavuus F2: 8,5 kN
  • Kantavuus F3: 6,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0675 / .0775
  • Paino: 470 g
show article view
Locating Bushing

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Asennus

Helppo ja luotettava asennus.

Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille.

Voidaan käyttää ohutseinämäisillä osilla ja esim. umpirei'issä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22350. Kiinnitysholkit – kuulalukitteisia nostotappeja varten
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nostotapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Lifting Devices
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."