Tuotesuodatin
Valintasi johti 24 osumiin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 1,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 1,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 270 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 1,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 1,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 273 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 1,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 1,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 275 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 1,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 1,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 280 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 1,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 1,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 228 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 1,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 1,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 229 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 1,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 1,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 233 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 1,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 1,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 238 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
2,7 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 2,7 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 2,4 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
2,7 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 2,7 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 2,4 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 281 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
2,7 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 2,7 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 2,4 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 292 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
2,7 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 2,7 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 2,4 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 298 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 3,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 3,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 285 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 3,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 3,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 292 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 3,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 3,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 304 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 3,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 3,2 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 316 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
3,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 3,8 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 3,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 13,8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 260 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
3,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 3,8 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 3,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Kiinnitysporaus H11: 13,8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 290 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
3,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 3,8 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 3,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Kiinnitysporaus H11: 13,8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 323 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
4,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 4,8 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 4,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 395 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
4,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 4,8 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 4,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 430 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
4,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 4,8 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 4,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 40 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 465 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
10 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 10 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 8,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 25 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 729 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 [kN]:
10 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F1 : 10 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F2 : 8,5 kN
Kantokyky DIN EN 13155 mukaisesti F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 30 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 693 g
show article view
Materiaali
Tappiosa
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Painonappi
Sakkeli
Jousi
Asennus
Tavallinen H11 poraus riittää.
Asennus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 2. Aseta nostotappi sisään 3. Vapauta painike (painikkeen on oltava takaisin alkuperäisessä asennossaan)
Avaus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna. 2. Irrota nostotappi. 3. Vapauta painike.
Toiminto
Jokainen nostotapin mukana toimitetaan käyttöohje ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.
Tuotesivu EH 22350. Nostotapit – itselukittuva, ruostumatonta terästä
Original operating instructions lifting pins
Lyhyt käyttöohje Nostotapit (EH 22350.)
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Paikoitusholkit 22350.0900 - .0956 koot d1 = 8, 10, 12, 16 ja 20 ovat saatavana lisävarusteena.
Lisää tuotteita
Nostotapit, Itselukittuva
Kiinnitysholkit, kuulalukitteisia nostotappeja varten
Paikoitusholkit, sileä, kuulalukitteisia nostotappeja varten
Paikoitusholkit tiivisteellä, sileät, kuulalukitteisia nostotappeja varten
Pikakiinnitys nostotapit, Itselukittuva
Pikakiinnitys nostotapit, Itselukittuva, keskirei'lle DIN 332 mukaisesti
Pikakiinnitys nostotapit, itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla
Pikakiinnitys nostotapit, self-locking - INCH
Pikakiinnitys nostotapit, itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla - TUUMAKOOT
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Mikä on nostotappien ja pikakiinnitysnostotappien välinen ero?
Komponentit, joissa on valmiina kierre, voidaan siirtää tai nostaa pikakiinnitysnostotapilla. Nostotapit voidaan kiinnittää hyvin nopeasti olemassa oleviin reikiin, joissa on kevennysura. Jos kevennysuraa ei ole mahdollinen tehdä esimerkiksi ohutseinäisissä osissa tai ohuessa tukimateriaalissa, voidaan käyttää paikoitusholkkia.
Mitä tulee ottaa huomioon nostotappien asennuksessa?
Paikoitusreiän toleranssiksi riittää H11. Nostotappi tulee aina työntää kokonaan reikään. Koska tämä on CE-merkinnän omaava TÜV-sertifioitu nostolaite, käyttöohjeita tulee aina noudattaa.
Kuinka suuri aksiaalikuorma nostotappeihin saa kohdistua?
Suurin sallittu kuorma riippuu käytettävästä versiosta. Arvot vaihtelevat välillä 1,5 kN (M8) – 10 kN (M20) viisinkertaisella turvamarginaalilla. Alhaisemmat arvot koskevat viistoa tai 90°:n vetosuuntaa – katso tuotetietotaulukkoa.
Mistä määrästä alkaen voimme valmistaa nostotappeja, joilla on erityinen geometria?
Edullinen tarjous voidaan tehdä yli 10 kappaleen tai sitä useammalle tilaukselle. Tarvittaessa voit lähettää meille kyselyn. Kiitos.
Mikä on nostotappien ja pikakiinnitysnostotappien TÜV-sertifikaatin ja CE-merkinnän ero?
Koska pikakiinnitysnostotapit ja nostotapit ovat taakannostolaiteita ja siten kuuluvat konedirektiivin 2006/42/EY piiriin, CE-merkintä on pakollinen. CE-merkintä tarkoittaa muun muassa sitä, että nostotappien ja/tai pikakiinnitysnostotappien suurin kuormitettavuus on määritetty. Tämä tieto määritetään sisäisillä laskelmilla ja testeillä. Nostotappi tai pikakiinnitysnostotappi saa TÜV-hyväksynnän (-sertifikaatin) vain jos myös TÜV on testannut ja hyväksynyt nämä arvot. Erikoisrakenteita valmistetaan vain erikoistappeina, joilla ei ole CE-hyväksyntää ja joille ei siis ilmoiteta kuormitettavuutta, koska niille ei ole yleensä tehty testejä eikä laskelmia. Tarvittaessa CE-merkintä voidaan myöntää, jos nostotappi tai pikakiinnitysnostotappi on samanlainen kuin vakionostotappi, ja sen kuormitettavuustietoja voidaan käyttää referenssinä. TÜV-sertifikaatti tulee tilata TÜV-tarkastuslaitokselta erikseen jokaiselle koolle, ja se on maksullinen. Tarvittaessa tiedustelkaa meiltä.
Osoittavatko nostotappien tiedot valmistuserän?
Kyllä. Vuotuisen valmistuspäivän lisäksi nostotappiin on merkitty sen sarjanumero S/N.
Mistä materiaaleista nostotapit on valmistettu?
On lämpökäsitellystä, karkaistusta, mangaanifosfatoidusta teräksestä valmistettu versio ja erkautuskarkaistusta ruostumattomasta teräksestä 1.4542 valmistettu verso eri tarkoituksiin. Katso kuormitettavuusarvot tuotetaulukosta.
Mikä on nostotapin käyttöikä?
Tähän ei ole mahdollisuutta vastata yleisesti, koska se riippuu aina käytöstä ja ympäristötekijöistä. Jos nostotappi vahingoittuu, esimerkiksi halkeaa tai muuttaa muotoaan, sen käyttö pitää lopettaa heti. Ennen jokaista käyttökertaa tulee tehdä silmämääräinen tarkastus ja toimivuustesti. Lisäksi nostotapille tulee suorittaa kerran vuodessa turvallisuustarkastus, johon kuuluvat pätevän henkilön suorittama silmämääräinen ja toiminnallinen tarkastus.
Voiko nostotappeja käyttää ihmisten suojeluun?
Nostotappeja ei ole hyväksytty käytettäviksi ihmisten suojeluun. Jos nostotappeja aiotaan käyttää tähän tarkoitukseen, näiden tuotteiden valmistajan on hyväksyttävä ne erityisesti henkilöiden nostamiseen.