Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
suoralla kiristysleualla – Kuva 1
Järjestelmä: V40
T-uramitta: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Kiristysmomentti max.: 3 Nm
Paino: 265 g
show article view
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
15 kN
Lisätietoja
suoralla kiristysleualla – Kuva 1
Järjestelmä: V70/L12
T-uramitta: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 15 kN
Kiristysmomentti max.: 9 Nm
Paino: 838 g
show article view
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
21,5 kN
Lisätietoja
suoralla kiristysleualla – Kuva 1
Järjestelmä: L16
T-uramitta: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 21,5 kN
Kiristysmomentti max.: 20 Nm
Paino: 1760 g
show article view
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
prismaleualla – Kuva 2
Järjestelmä: V40
T-uramitta: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
Kiristysmomentti max.: 3 Nm
Paino: 266 g
show article view
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
15 kN
Lisätietoja
prismaleualla – Kuva 2
Järjestelmä: V70/L12
T-uramitta: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 15 kN
Kiristysmomentti max.: 9 Nm
Paino: 829 g
show article view
Kiristysvoima horisontaalinen max. [kN]:
21,5 kN
Lisätietoja
prismaleualla – Kuva 2
Järjestelmä: L16
T-uramitta: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Kiristysvoima horisontaalinen max.: 21,5 kN
Kiristysmomentti max.: 20 Nm
Paino: 1730 g
show article view
Materiaali
Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Tuotesivu EH 23210. Matalakiinnittimet – ilman kiristysvipua
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Mitä etuja matalakiinnittimillä on verrattuna koneruuvipuristimeen?
Matalakiinnittimillä on minimaalinen häiriökontuuri ja ne voidaan sijoittaa erittäin joustavasti yhteensopivien kiinnityslevyjen ansiosta. Niitä on saatavilla myös kiristysvivulla varustettuina versioina, joita voidaan käyttää ilman työkaluja.