T-ura­mut­te­rit DIN 508

EH 23010.

Nämä T-uramutterit on valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Valikoimaa on laajennettu muilla mitoilla, joita DIN-standardissa ei ole.

Valintasi johti 70 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
T-ura­mit­ta [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
5 mm
d [mm]:
M4
e [mm]:
9 mm
h [mm]:
6,5 mm
k [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
23010.0051
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 5 mm
  • d: M4
  • a: 4,6 mm
  • e: 9 mm
  • h: 6,5 mm
  • k: 3 mm
  • T-uriin DIN 650: 5 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 7 kN
  • Paino: 2,4 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
6 mm
d [mm]:
M5
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
23010.0061
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 6 mm
  • d: M5
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • T-uriin DIN 650: 6 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 11,4 kN
  • Paino: 3,4 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
8 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23010.0081
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 8 mm
  • d: M6
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • T-uriin DIN 650: 8 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 16 kN
  • Paino: 8,3 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23010.0103 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 10 mm
  • d: M6
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • T-uriin DIN 650: 10 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 16 kN
  • Paino: 14 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23010.0101
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • T-uriin DIN 650: 10 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 29 kN
  • Paino: 12 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23010.0123 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 12 mm
  • d: M8
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • T-uriin DIN 650: 12 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 29 kN
  • Paino: 23 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Tuote-Nro.:
23010.0121
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • T-uriin DIN 650: 12 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 46 kN
  • Paino: 20 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23010.0143 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • T-uriin DIN 650: 14 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 46 kN
  • Paino: 38 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23010.0141
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • T-uriin DIN 650: 14 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 67 kN
  • Paino: 34 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
23010.0163 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 16 mm
  • d: M12
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • T-uriin DIN 650: 16 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 67 kN
  • Paino: 55 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Tuote-Nro.:
23010.0161 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 16 mm
  • d: M14
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • T-uriin DIN 650: 16 mm
  • Paino: 49 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
23010.0183 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 18 mm
  • d: M14
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • T-uriin DIN 650: 18 mm
  • Paino: 74 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
23010.0181
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • T-uriin DIN 650: 18 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 128 kN
  • Paino: 68 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
20 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
23010.0203 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 20 mm
  • d: M16
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • T-uriin DIN 650: 20 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 128 kN
  • Paino: 116 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
20 mm
d [mm]:
M18
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
23010.0201 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 20 mm
  • d: M18
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • T-uriin DIN 650: 20 mm
  • Paino: 107 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
22 mm
d [mm]:
M18
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
23010.0223 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 22 mm
  • d: M18
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • T-uriin DIN 650: 22 mm
  • Paino: 162 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
23010.0221
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • T-uriin DIN 650: 22 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 196 kN
  • Paino: 149 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
24 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23010.0243 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 24 mm
  • d: M20
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • T-uriin DIN 650: 24 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 196 kN
  • Paino: 236 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
24 mm
d [mm]:
M22
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23010.0241 1)
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 24 mm
  • d: M22
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • T-uriin DIN 650: 24 mm
  • Paino: 221 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
28 mm
d [mm]:
M24
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
23010.0281
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 28 mm
  • d: M24
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • T-uriin DIN 650: 28 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 282 kN
  • Paino: 317 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
36 mm
d [mm]:
M30
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
23010.0361
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 36 mm
  • d: M30
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • T-uriin DIN 650: 36 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 448 kN
  • Paino: 585 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
42 mm
d [mm]:
M36
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
23010.0421
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 42 mm
  • d: M36
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • T-uriin DIN 650: 42 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 653 kN
  • Paino: 1000 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
48 mm
d [mm]:
M42
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
23010.0481
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 48 mm
  • d: M42
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • T-uriin DIN 650: 48 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 653 kN
  • Paino: 1500 g
show article view
T-uramutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
T-ura­mit­ta [mm]:
54 mm
d [mm]:
M48
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
Tuote-Nro.:
23010.0541
CAD
Asiakirjat
T-uramutterit
  • Nuorrutusteräs
  • T-uramitta: 54 mm
  • d: M48
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • T-uriin DIN 650: 54 mm
  • Kuormitettavuus DIN 508 F min.: 653 kN
  • Paino: 2264 g
show article view
T-uramutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, lujuus 8, kirkas
  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4301

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Asennus

T-uramutterin kuormitettavuusarvo on voimassa ainoastaan silloin kun ruuviliitos on tehty koko kierteen pituudelle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23010. T-uramutterit – DIN 508
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."