23210.0542 - Matalakiinnittimet
ilman kiristysvipua

Paininruuvia kiristämällä työkappale puristuu samanaikaisesti kiinteää vastetta ja alaspäin tukia vasten. Edullinen vipusuhde mahdollistaa suuret vaakasuuntaiset kiinnitysvoimat. T-uramuttereita vaihtamalla EH 23010. (DIN 508) myös muilla uramitoilla käytettävissä.

Tämä artikkeli 23210.0542 - Matalakiinnittimet ilman kiristysvipua / prismaleualla (T-uramitta: 18 mm, d1: M16) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ma­ta­la­kiin­nit­ti­met ilman kiristysvipua (EH 23210.)

Malli
Kuva
T-ura­mit­ta [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
prismaleualla
Kuva:
2
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
21,5 kN
Tuote-Nro.:
23210.0542
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • prismaleualla – Kuva 2
  • Järjestelmä: L16
  • T-uramitta: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 21,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Paino: 1730 g
Matalakiinnittimet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23210.0542
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."