Tuotesuodatin
Valintasi johti 12 osumiin
Lisätietoja
T-uramitta: 6 mm
d: M5
a: 5,6 mm
e: 10 mm
l: 20 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
Paino: 7,9 g
show article view
Lisätietoja
T-uramitta: 8 mm
d: M6
a: 7,6 mm
e: 13 mm
l: 26 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Paino: 19 g
show article view
Lisätietoja
T-uramitta: 10 mm
d: M8
a: 9,6 mm
e: 15 mm
l: 30 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Paino: 29 g
show article view
Lisätietoja
T-uramitta: 12 mm
d: M10
a: 11,6 mm
e: 18 mm
l: 36 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Paino: 48 g
show article view
Lisätietoja
T-uramitta: 14 mm
d: M6
a: 13,6 mm
e: 22 mm
l: 44 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Paino: 91 g
show article view
Lisätietoja
T-uramitta: 14 mm
d: M12
a: 13,6 mm
e: 22 mm
l: 44 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Paino: 80 g
show article view
Lisätietoja
T-uramitta: 16 mm
d: M14
a: 15,6 mm
e: 25 mm
l: 50 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Paino: 120 g
show article view
Lisätietoja
T-uramitta: 18 mm
d: M16
a: 17,6 mm
e: 28 mm
l: 56 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Paino: 160 g
show article view
Lisätietoja
T-uramitta: 20 mm
d: M18
a: 19,6 mm
e: 32 mm
l: 64 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Paino: 257 g
show article view
Lisätietoja
T-uramitta: 22 mm
d: M20
a: 21,6 mm
e: 35 mm
l: 70 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Paino: 359 g
show article view
Lisätietoja
T-uramitta: 28 mm
d: M24
a: 27,6 mm
e: 44 mm
l: 88 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Paino: 741 g
show article view
Lisätietoja
T-uramitta: 36 mm
d: M30
a: 35,5 mm
e: 54 mm
l: 108 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Paino: 1394 g
show article view
Materiaali
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu
Tuotesivu EH 23020. T-uramutterit – Pitkä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."