23210.0502 - Matalakiinnittimet
ilman kiristysvipua

Paininruuvia kiristämällä työkappale puristuu samanaikaisesti kiinteää vastetta ja alaspäin tukia vasten. Edullinen vipusuhde mahdollistaa suuret vaakasuuntaiset kiinnitysvoimat. T-uramuttereita vaihtamalla EH 23010. (DIN 508) myös muilla uramitoilla käytettävissä.

Tämä artikkeli 23210.0502 - Matalakiinnittimet ilman kiristysvipua / prismaleualla (T-uramitta: 10 mm, d1: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ma­ta­la­kiin­nit­ti­met ilman kiristysvipua (EH 23210.)

Malli
Kuva
T-ura­mit­ta [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
prismaleualla
Kuva:
2
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23210.0502
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • prismaleualla – Kuva 2
  • Järjestelmä: V40
  • T-uramitta: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 7 kN
  • Kiristysmomentti max.: 3 Nm
  • Paino: 266 g
Matalakiinnittimet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23210.0502
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."