23210.0521 - Matalakiinnittimet
ilman kiristysvipua

Paininruuvia kiristämällä työkappale puristuu samanaikaisesti kiinteää vastetta ja alaspäin tukia vasten. Edullinen vipusuhde mahdollistaa suuret vaakasuuntaiset kiinnitysvoimat. T-uramuttereita vaihtamalla EH 23010. (DIN 508) myös muilla uramitoilla käytettävissä.

Tämä artikkeli 23210.0521 - Matalakiinnittimet ilman kiristysvipua / suoralla kiristysleualla (T-uramitta: 14 mm, d1: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ma­ta­la­kiin­nit­ti­met ilman kiristysvipua (EH 23210.)

Malli
Kuva
T-ura­mit­ta [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
suoralla kiristysleualla
Kuva:
1
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23210.0521
Asiakirjat
Matalakiinnittimet
  • suoralla kiristysleualla – Kuva 1
  • Järjestelmä: V70/L12
  • T-uramitta: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Kiristysvoima horisontaalinen max.: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 9 Nm
  • Paino: 838 g
Matalakiinnittimet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23210.0521
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."