Tun­nis­tusyk­si­köt Anturilla

EH 22810.

Tukielementillä olevan työkappaleen tunnistus.

Tunnistusyksikkö rakennetaan aina tukielementin kanssa järjestelmään. Se antaa tiedon siitä, onko osa määrätyssä paikassa, yksinkertaisen pistokeliittimen kautta sähköisenä signaalina.

Tunnistusyksikköä voidaan käyttää yhdessä erilaisten tukielementtien kanssa. Halderin standardivalikoimaan kuuluvat esimerkiksi tapit (EH 22690.).

Tiedonsiirto tapahtuu kaapeliyhteyden kautta. Vaihtoehtoisesti tunnistussignaalin voi lähettää radioteitse.  Tunnistusyksikkö pitää kytkeä radiolähettimeen holkkiversiolla.

Tunnistusyksikkö täyttää kotelointiluokan IP6K7 vaatimukset (kestää korkeita lämpötiloja, lujarakenteinen).

Valintasi johti 4 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
h2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
tunnistusyksikkö holkilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22810.0008
CAD
Asiakirjat
Tunnistusyksiköt
  • tunnistusyksikkö holkilla – Kuva 1
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • AV AV1: 30 mm
  • AV AV2: 1,5 mm
  • AV AV3: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 85 °C
  • Paino: 180 g
show article view
Tunnistusyksiköt
Malli:
tunnistusyksikkö holkilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22810.0012
CAD
Asiakirjat
Tunnistusyksiköt
  • tunnistusyksikkö holkilla – Kuva 1
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • AV AV1: 36 mm
  • AV AV2: 2 mm
  • AV AV3: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 85 °C
  • Paino: 344 g
show article view
Tunnistusyksiköt
Malli:
tunnistusyksikkö pistokkeella
Kuva:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
h1 min. [mm]:
30,5 mm
h1 max. [mm]:
40,5 mm
h2 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22810.1008
CAD
Asiakirjat
Tunnistusyksiköt
  • tunnistusyksikkö pistokkeella – Kuva 2
  • d1: M8
  • d2: M8
  • d3: 20,3 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 15,8 mm
  • l3: 21,4 mm
  • h1 min.: 30,5 mm
  • h1 max.: 40,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 20 mm
  • AV AV1: 30 mm
  • AV AV2: 1,5 mm
  • AV AV3: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 85 °C
  • Paino: 180 g
show article view
Tunnistusyksiköt
Malli:
tunnistusyksikkö pistokkeella
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22810.1012
CAD
Asiakirjat
Tunnistusyksiköt
  • tunnistusyksikkö pistokkeella – Kuva 2
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • AV AV1: 36 mm
  • AV AV2: 2 mm
  • AV AV3: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 85 °C
  • Paino: 408 g
show article view
Tunnistusyksiköt

Materiaali

Kaapeli

  • Silikoni

Anturi

  • Muovi, musta

Pistoke

  • Metalli

Runko

  • Alumiini, sinieloksoitu

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Erwin Halder KG on rekisteröity sähkölaitteiden valmistaja (WEEE-rek.nro DE 47048902).

Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Anturi holkilla ja silikonikaapelilla
tunnistusyksikköä varten
Anturi holkilla ja silikonikaapelilla
Tuote-Nro.:
22810.9001
Lisätarvikkeet
  • Anturi holkilla ja silikonikaapelilla
  • Paino: 99 g
Tuote:
Anturi pistokkeella ja silikonikaapelilla
tunnistusyksikköä varten
Anturi pistokkeella ja silikonikaapelilla
Tuote-Nro.:
22810.9002
Lisätarvikkeet
  • Anturi pistokkeella ja silikonikaapelilla
  • Paino: 96 g
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
FAQ - Tunnistusyksiköt
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 22810. Tunnistusyksiköt – Anturilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tunnistusyksiköt
Kategoria:
Tuotekuvaus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Kuinka tunnistusyksikkö valvoo komponentin asentoa?

Tunnistusanturissa on painike, johon päällä oleva komponentti vaikuttaa.

Missä tunnistusanturi sijaitsee?

Tunnistusanturi sijaitsee rungon ulkopuolella. Korkeuden voi asettaa säädettävällä rungolla.

Mitkä lämpötila-alueet ovat sallittuja?

Anturikaapeli on suunniteltu kestämään lyhyitä aikoja 180 °C:n lämpötiloja, joten se on suojattu esimerkiksi lastuja vastaan. Painike kestää korkeintaan 120 °C:n lämpötiloja, ja sitä suojaa lastuilta lisäksi työkappaleen kannatin.

Kuinka tunnistusyksikkö on suojattu pölyltä ja lialta?

Anturi (painike): IP6K7, radiolähetin: IP67, radiovastaanotin: IP20.

Mitä tukielementtejä tunnistusyksikön kanssa voidaan käyttää?

Voidaan käyttää tukielementtejä, joiden EH-tilausnumerot ovat seuraavat: Koko M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 ja 22691.0122 / .0021 / .0222. Koko M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 ja 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

Kuinka tunnistusyksikkö sijoitetaan konehuoneeseen?

Tunnistusyksikön voi ruuvata kierteeseen M8 tai M12. Tähän tarkoitukseen sopivat Halderin pohjalevyt, joissa on V40- tai V70-järjestelmän kiinteät urakappaleet.

Kuinka sähkönsyöttö on järjestetty?

Radiolähettimeen on integroitu AA-paristo (3,6 V). Paristo riittää käytöstä riippuen 300 – 1400 päiväksi. Radiovastaanottimessa on sähköliitäntä: nimellisvirta ja jännite: I<sub>e</sub> / U<sub>e</sub> maks. 0,1 A / 24 VDC –15 %...+10 %.

Kuinka tunnistussignaali lähetetään langattomasti?

Sähkösignaali muunnetaan radiosignaaliksi radiolähettimellä ja takaisin sähkösignaaliksi radiovastaanottimen antennilla. Siten signaali voidaan lähettää viemättä kaapelia konehuoneesta.

Minkälaisia signaaleita lähetetään radiovastaanottimeen?

Tulo: radiosignaali antennin kautta (taajuus 868,3 MHz). Lähtö: sähkösignaali: 3 A / 250 VAC; 3 A / 24 VDC.

Mikä on radiosignaalin kantomatka?

Signaalin kantomatka on sisätiloissa noin 40 m. Konehuoneissa kantomatka riippuu myös seinäpintojen tyypistä.