Tuotesuodatin
Valintasi johti 12 osumiin
Malli:
kosketuskärki pyöreä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Lisätietoja
kosketuskärki pyöreä – Kuva 1
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
R: 1,75 mm
AV: 3 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4,1 N
Jousivoima1) F2 : ~ 7,6 N
Paino: 22 g
show article view
Malli:
kosketuskärki pyöreä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Lisätietoja
kosketuskärki pyöreä – Kuva 1
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
R: 2,3 mm
AV: 4 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 9 N
Paino: 35 g
show article view
Malli:
kosketuskärki pyöreä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Lisätietoja
kosketuskärki pyöreä – Kuva 1
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
R: 2,9 mm
AV: 5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5,1 N
Jousivoima1) F2 : ~ 11 N
Paino: 51 g
show article view
Malli:
kosketuskärki pyöreä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Lisätietoja
kosketuskärki pyöreä – Kuva 1
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
R: 3,5 mm
AV: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 7,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 13,8 N
Paino: 102 g
show article view
Malli:
kosketuskärki terävä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Lisätietoja
kosketuskärki terävä – Kuva 2
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
AV: 3 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4,1 N
Jousivoima1) F2 : ~ 7,6 N
Paino: 20 g
show article view
Malli:
kosketuskärki terävä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Lisätietoja
kosketuskärki terävä – Kuva 2
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
AV: 4 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 9 N
Paino: 29 g
show article view
Malli:
kosketuskärki terävä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Lisätietoja
kosketuskärki terävä – Kuva 2
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
AV: 5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5,1 N
Jousivoima1) F2 : ~ 11 N
Paino: 44 g
show article view
Malli:
kosketuskärki terävä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Lisätietoja
kosketuskärki terävä – Kuva 2
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
AV: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 7,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 13,8 N
Paino: 87 g
show article view
Malli:
kosketuskärki liitoskierteellä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Lisätietoja
kosketuskärki liitoskierteellä – Kuva 3
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
d3 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
l4 : 4 mm
AV: 3 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4,1 N
Jousivoima1) F2 : ~ 7,6 N
Paino: 29 g
show article view
Malli:
kosketuskärki liitoskierteellä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Lisätietoja
kosketuskärki liitoskierteellä – Kuva 3
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
d3 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
l4 : 5 mm
AV: 4 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 9 N
Paino: 36 g
show article view
Malli:
kosketuskärki liitoskierteellä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Lisätietoja
kosketuskärki liitoskierteellä – Kuva 3
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
d3 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
l4 : 6 mm
AV: 5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5,1 N
Jousivoima1) F2 : ~ 11 N
Paino: 54 g
show article view
Malli:
kosketuskärki liitoskierteellä
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Lisätietoja
kosketuskärki liitoskierteellä – Kuva 3
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
d3 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
l4 : 7 mm
AV: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 7,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 13,8 N
Paino: 102 g
show article view
Materiaali
Runko
Automaattiteräs, mustattu
Mutteri
Kytkinnasta
Jousi
Tuotesivu EH 25020. Anturit (tunnistuselementit) – kytkinnastalla, kiertymisvarmistettu
Anturit (tunnistuselementit)
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."