Ra­dio­vas­taa­no­tin tunnistusyksikköä varten

EH 22810.

Tunnistusyksikön tunnistussignaalin langattomaan vastaanottoon.

Antenni vastaanottaa tunnistusyksikön radiosignaalin ja lähettää sen kaapelia pitkin vastaanottimen tuloon. Siinä kytketään päälle vastaava lähtökontakti. Vastaanotin voi vastaanottaa korkeintaan neljää radiokanavaa.

Valintasi johti 1 osumiin

Malli
l [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Yleispätevä radiovastaanotin ja radioantenni
l [mm]:
70 mm
b [mm]:
23 mm
h1 [mm]:
90 mm
Tuote-Nro.:
22810.9020
CAD
Asiakirjat
Radiovastaanotin
  • Yleispätevä radiovastaanotin ja radioantenni
  • l: 70 mm
  • b: 23 mm
  • h1: 90 mm
  • d: 70 mm
  • h2: 350 mm
  • Paino: 447 g
show article view
Radiovastaanotin

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
FAQ - Radiovastaanotin
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 22810. Radiovastaanotin – tunnistusyksikköä varten
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Kuinka tunnistusyksikkö valvoo komponentin asentoa?

Tunnistusanturissa on painike, johon päällä oleva komponentti vaikuttaa.

Missä tunnistusanturi sijaitsee?

Tunnistusanturi sijaitsee rungon ulkopuolella. Korkeuden voi asettaa säädettävällä rungolla.

Mitkä lämpötila-alueet ovat sallittuja?

Anturikaapeli on suunniteltu kestämään lyhyitä aikoja 180 °C:n lämpötiloja, joten se on suojattu esimerkiksi lastuja vastaan. Painike kestää korkeintaan 120 °C:n lämpötiloja, ja sitä suojaa lastuilta lisäksi työkappaleen kannatin.

Kuinka tunnistusyksikkö on suojattu pölyltä ja lialta?

Anturi (painike): IP6K7, radiolähetin: IP67, radiovastaanotin: IP20.

Mitä tukielementtejä tunnistusyksikön kanssa voidaan käyttää?

Voidaan käyttää tukielementtejä, joiden EH-tilausnumerot ovat seuraavat: Koko M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 ja 22691.0122 / .0021 / .0222. Koko M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 ja 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

Kuinka tunnistusyksikkö sijoitetaan konehuoneeseen?

Tunnistusyksikön voi ruuvata kierteeseen M8 tai M12. Tähän tarkoitukseen sopivat Halderin pohjalevyt, joissa on V40- tai V70-järjestelmän kiinteät urakappaleet.

Kuinka sähkönsyöttö on järjestetty?

Radiolähettimeen on integroitu AA-paristo (3,6 V). Paristo riittää käytöstä riippuen 300 – 1400 päiväksi. Radiovastaanottimessa on sähköliitäntä: nimellisvirta ja jännite: I<sub>e</sub> / U<sub>e</sub> maks. 0,1 A / 24 VDC –15 %...+10 %.

Kuinka tunnistussignaali lähetetään langattomasti?

Sähkösignaali muunnetaan radiosignaaliksi radiolähettimellä ja takaisin sähkösignaaliksi radiovastaanottimen antennilla. Siten signaali voidaan lähettää viemättä kaapelia konehuoneesta.

Minkälaisia signaaleita lähetetään radiovastaanottimeen?

Tulo: radiosignaali antennin kautta (taajuus 868,3 MHz). Lähtö: sähkösignaali: 3 A / 250 VAC; 3 A / 24 VDC.

Mikä on radiosignaalin kantomatka?

Signaalin kantomatka on sisätiloissa noin 40 m. Konehuoneissa kantomatka riippuu myös seinäpintojen tyypistä.