Tuotesuodatin
Valintasi johti 14 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
4 N
Jousivoima1) F2 [N]:
12,5 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
AV: 10 mm
Jousivoima1) F1 : 4 N
Jousivoima1) F2 : 12,5 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 34 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
5 N
Jousivoima1) F2 [N]:
18 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
AV: 12 mm
Jousivoima1) F1 : 5 N
Jousivoima1) F2 : 18 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 46 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
6 N
Jousivoima1) F2 [N]:
25 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
AV: 14 mm
Jousivoima1) F1 : 6 N
Jousivoima1) F2 : 25 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 62 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
8,5 N
Jousivoima1) F2 [N]:
28 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : 8,5 N
Jousivoima1) F2 : 28 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 105 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
9,5 N
Jousivoima1) F2 [N]:
38 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : 9,5 N
Jousivoima1) F2 : 38 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 106 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
11,5 N
Jousivoima1) F2 [N]:
40 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
AV: 22 mm
Jousivoima1) F1 : 11,5 N
Jousivoima1) F2 : 40 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 200 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
13 N
Jousivoima1) F2 [N]:
54 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
AV: 27 mm
Jousivoima1) F1 : 13 N
Jousivoima1) F2 : 54 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 296 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
4 N
Jousivoima1) F2 [N]:
12,5 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
AV: 10 mm
Jousivoima1) F1 : 4 N
Jousivoima1) F2 : 12,5 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 34 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
5 N
Jousivoima1) F2 [N]:
18 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
AV: 12 mm
Jousivoima1) F1 : 5 N
Jousivoima1) F2 : 18 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 49 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
6 N
Jousivoima1) F2 [N]:
25 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
AV: 14 mm
Jousivoima1) F1 : 6 N
Jousivoima1) F2 : 25 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 66 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
8,5 N
Jousivoima1) F2 [N]:
28 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : 8,5 N
Jousivoima1) F2 : 28 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 112 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
9,5 N
Jousivoima1) F2 [N]:
38 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : 9,5 N
Jousivoima1) F2 : 38 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 117 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
11,5 N
Jousivoima1) F2 [N]:
40 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
AV: 22 mm
Jousivoima1) F1 : 11,5 N
Jousivoima1) F2 : 40 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 206 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Nupilla ja lukituksella
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
13 N
Jousivoima1) F2 [N]:
54 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 2
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
AV: 27 mm
Jousivoima1) F1 : 13 N
Jousivoima1) F2 : 54 N
Käyttölämpötila-alue min.: -25 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 75 °C
Paino: 313 g
show article view
Materiaali
Runko
Tappi
Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu
Nuppi
Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
Kaapeli
Magneetti
Anturi
Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
Lukitusmutteri
Ruostumaton teräs A2 (ISO 8675)
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Asennus
Mukana tullut anturi ja anturikiinnitin voidaan kiinnittää mukana tulleella kuusiokoloavaimella.Anturikaapelin kytkentäsuunta voidaan määrittää erikseen.
Paina anturi anturikiinnittimen sivuun.
Kiristä anturin kuusiokoloruuvi kevyesti sormin (maks. 0,1 Nm).
Kiinnitä anturikiinnitin indeksitapin rengasuraan mihin tahansa asentoon.
Anturikaapelin kytkentäsuunnan voi säätää anturikiinnitintä kääntämällä.
Huomautus:
Häiriöiden välttämiseksi indeksitappiin ei saa vaikuttaa mikään magneettikenttä.
Toiminto
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).
FAQ - Indeksitapit, indeksointiruuvit
Tuotesivu EH 22123. Indeksitapit, indeksointiruuvit – Anturilla
Index Plungers with sensor - electrical properties
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Which type of connection is available?
3-pin plug M8x1 (knurled screw connection freely rotatable), with PUR cable 0.5 m
Which IP protection class is available?
P 67
What is the power consumption?
≤ 8 mA
How is the switching frequency?
1,000 Hz
In what temperature range may the sensor be used?
-25 °C to +75 °C
Is there a (reverse) polarity protection?
Yes
Is there a short-circuit protection?
Yes
Is there a switch-on impulse suppression?
Yes