Tuotesuodatin
Valintasi johti 14 osumiin
Malli:
Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 1
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
l ±1: 8 mm
AV1 : 17 mm
AV2 : 4 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 8,5 kN
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 12 g
show article view
Malli:
Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
l ±1: 10 mm
AV1 : 19 mm
AV2 : 5 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 9,5 kN
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 21 g
show article view
Malli:
Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
l ±1: 14 mm
AV1 : 22 mm
AV2 : 6 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 32 g
show article view
Malli:
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
l: 10 mm
AV1 : 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 11,5 kN
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 14 g
show article view
Malli:
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
AV1 : 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 15,5 kN
Kiristysmomentti max.: 32 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 20 g
show article view
Malli:
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
AV1 : 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 15,5 kN
Kiristysmomentti max.: 32 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 32 g
show article view
Malli:
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
AV1 : 22 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 22,5 kN
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 28 g
show article view
Malli:
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Ulkokierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
AV1 : 22 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 22,5 kN
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 45 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
t: 9 mm
AV1 : 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 8,5 kN
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 6,4 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
t: 10 mm
AV1 : 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 9,5 kN
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 21 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Sisäkierteellä, muovirunko (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
t: 12 mm
AV1 : 22 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 13 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 4
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
t: 12 mm
AV1 : 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 11,5 kN
Kiristysmomentti1) max.: 18 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 35 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
t: 15 mm
AV1 : 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 15,5 kN
Kiristysmomentti1) max.: 32 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 53 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Lisätietoja
Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
t: 18 mm
AV1 : 22 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 22,5 kN
Kiristysmomentti1) max.: 60 Nm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 68 g
show article view
Materiaali
Vaihtopää (iskupää)
Kierreholkki
Pallopäinen ruuvi
Holkki
Muovi (PEEK), sininen
Ruostumaton teräs 1.4305
Tuotesivu EH 22691. Tukivasteet – Muovisella tukipinnalla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."