Järjestelmät työkappaleen sijainnin havaitsemiseksi pääteasennossa laitteessa tai komponentissa . Tunnistusantureita käytetään paikannusohjaukseen prosessin valvonnan aikana. Prosessitiedot voidaan siirtää radiosiirrolla.
Esityöstettyjen työkappaleiden tai komponenttien asennon ohjaus tai asennon valvonta paineilman avulla.
Järjestelmää ohjataan paineilman vastapaineella ja se näkyy digitaalisesti valvontayksikössä (vastapaineanturi). Vaihtoehtoisesti valvontayksikkö voidaan liittää koneen ohjaukseen.
Paikoitusantureita käytetään vastaanottoon. Työstökappaleenkiinnitysjärjestelmien tukien laaja tuotevalikoima sisältää erilaisia malleja varastosta:
Digitaalinen työkappaleen valvonta - valinnaisesti myös langaton. Älykäs verkkojärjestelmä sijainninvalvontaan tulevaisuuteen suuntautuvan Industry 4.0 -standardin prosessivalvonnan puitteissa.
Vastaanottoyksikköä käytetään työkappaleen sijainnin tarkistamiseen. Yksikkö voidaan nopeasti ja helposti asentaa tai irrottaa telineeseen yhdessä muiden tukielementtien kanssa. Kompakti anturi tarkistaa, onko työkappale tai komponentti kosketuksissa tietyissä paikoissa työstökappalekiinnittimessä.
Järjestelmää voidaan laajentaa useiden paikoitusten hakemiseksi. Tiedot toimitetaan sähköisen signaalin kautta. Signaali voidaan lähettää sekä kaapelin että radioyhteyden kautta. Radioyhteyden kautta tapahtuvaan signaalin siirtoon tarvitaan lisäksi antennillinen lähetin- ja vastaanotinyksikkö.
Vastaanottoyksikköä käytetään yhdessä yksikköön asennetun istukkaosan kanssa. Halderin vakio-osien valikoimasta tukinastat (EH 22690.) sopivat.
Asentoa valvoo anturi ja sähköinen signaali välitetään ohjaukseen.
Laaja tuotevalikoima sisältää kaikki tarvittavat komponentit anturipohjaiseen kiinnitystekniikkaan varastosta: