Kuu­la­kiin­ni­tys­ta­pit itselukittuvat, lukitus­pituuden tasauksella

EH 22360.

Käytetään lukitsemiseen ja liittämään ohutseinämäisiä levyjä tiiviisti yhteen. 5 mm lukitusliike levyosien kiinnittämiseen hitsausta varten, suojusten kiinnittämiseen, ovien yms. lukitsemiseen.

Kaikki mallit ovat korroosiosuojattuja.

Malli, jossa ergonominen kahva.

Valintasi johti 8 osumiin

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [N]:
16 N
Tuote-Nro.:
22360.0010
CAD
Asiakirjat
Kuulakiinnitystapit
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Aukaistu: 3 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Kuulakiinnitystapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [N]:
18 N
Tuote-Nro.:
22360.0012
CAD
Asiakirjat
Kuulakiinnitystapit
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Aukaistu: 3 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 18 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Kuulakiinnitystapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [N]:
16 N
Tuote-Nro.:
22360.0020
CAD
Asiakirjat
Kuulakiinnitystapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Aukaistu: 3 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 24 g
show article view
Kuulakiinnitystapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [N]:
18 N
Tuote-Nro.:
22360.0022
CAD
Asiakirjat
Kuulakiinnitystapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Aukaistu: 3 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 18 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Kuulakiinnitystapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [N]:
21 N
Tuote-Nro.:
22360.0030
CAD
Asiakirjat
Kuulakiinnitystapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Aukaistu: 4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 21 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 48 g
show article view
Kuulakiinnitystapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [N]:
23 N
Tuote-Nro.:
22360.0032
CAD
Asiakirjat
Kuulakiinnitystapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Aukaistu: 4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 23 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 51 g
show article view
Kuulakiinnitystapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [N]:
21 N
Tuote-Nro.:
22360.0040
CAD
Asiakirjat
Kuulakiinnitystapit
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 Aukaistu: 4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 21 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 51 g
show article view
Kuulakiinnitystapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [N]:
23 N
Tuote-Nro.:
22360.0042
CAD
Asiakirjat
Kuulakiinnitystapit
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 Aukaistu: 4 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 12 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 23 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 55 g
show article view
Kuulakiinnitystapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6), harmaa

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22360. Kuulakiinnitystapit – itselukittuvat, lukitus­pituuden tasauksella
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisätarvikkeet

Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."