Käytetään lukitsemiseen ja liittämään ohutseinämäisiä levyjä tiiviisti yhteen. 5 mm lukitusliike levyosien kiinnittämiseen hitsausta varten, suojusten kiinnittämiseen, ovien yms. lukitsemiseen.
Kaikki mallit ovat korroosiosuojattuja.
Malli, jossa ergonominen kahva.
Tämä artikkeli 22360.0020 - Kuulakiinnitystapit itselukittuvat, lukituspituuden tasauksella / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1: 0 mm – 5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulakiinnitystapit itselukittuvat, lukituspituuden tasauksella (EH 22360.)
Tappiosa
Kahva
Jousi
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers