Kiin­ni­tys­hol­kit kuulalukitustapeille, laipalla

EH 22400.

Käytetään ohutlevy materiaaleissa esim. ajoneuvokonstruktioissa, laitevalmistuksessa, säiliöiden valmistuksessa ja lentokoneteollisuudessa.

Kiinnitysholkit ovat nopea  ja varma tapa kuulalukitustappien lukitukseen  EH 22340., EH 22350., EH 22370. ja EH 22380. ja sekä EH 22400.

Tarkan kauluksen ansiosta saavutetaan optimi voiman jakautuminen ohutseinämäisillä komponenteilla.

Kaikki mallit ovat korroosion sekä kulutuksen kestäviä.

Valintasi johti 12 osumiin

Malli
Kuva
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
ovaalilla laipalla
Kuva:
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22400.0305
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • ovaalilla laipalla – Kuva 1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • Paino: 5,8 g
show article view
Locating Bushing
Malli:
ovaalilla laipalla
Kuva:
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22400.0306
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • ovaalilla laipalla – Kuva 1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • Paino: 5,5 g
show article view
Locating Bushing
Malli:
ovaalilla laipalla
Kuva:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22400.0308
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • ovaalilla laipalla – Kuva 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 22 mm
  • Paino: 9,8 g
show article view
Locating Bushing
Malli:
ovaalilla laipalla
Kuva:
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
22400.0310
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • ovaalilla laipalla – Kuva 1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 21 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 20 mm
  • l6: 27 mm
  • Paino: 18 g
show article view
Locating Bushing
Malli:
ovaalilla laipalla
Kuva:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
22400.0312
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • ovaalilla laipalla – Kuva 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 27 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • l4: 40 mm
  • l5: 24 mm
  • l6: 30 mm
  • Paino: 33 g
show article view
Locating Bushing
Malli:
ovaalilla laipalla
Kuva:
1
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
22400.0316
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • ovaalilla laipalla – Kuva 1
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 40 mm
  • Paino: 51 g
show article view
Locating Bushing
Malli:
laipalla
Kuva:
2
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22400.0405
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • laipalla – Kuva 2
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 12 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • Paino: 8,3 g
show article view
Locating Bushing
Malli:
laipalla
Kuva:
2
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22400.0406
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • laipalla – Kuva 2
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 13 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • Paino: 8,1 g
show article view
Locating Bushing
Malli:
laipalla
Kuva:
2
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22400.0408
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • laipalla – Kuva 2
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 30 mm
  • l1: 19 mm
  • d7: 22 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Locating Bushing
Malli:
laipalla
Kuva:
2
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
22400.0410
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • laipalla – Kuva 2
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 35 mm
  • l1: 21 mm
  • d7: 27 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • Paino: 23 g
show article view
Locating Bushing
Malli:
laipalla
Kuva:
2
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
22400.0412
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • laipalla – Kuva 2
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 40 mm
  • l1: 27 mm
  • d7: 30 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • Paino: 40 g
show article view
Locating Bushing
Malli:
laipalla
Kuva:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
22400.0416
CAD
Asiakirjat
Locating Bushing
  • laipalla – Kuva 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d7: 40 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • Paino: 62 g
show article view
Locating Bushing

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22400. Kiinnitysholkit – kuulalukitustapeille, laipalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."