22360.0022 - Kuulakiinnitystapit
itselukittuvat, lukitus­pituuden tasauksella

Käytetään lukitsemiseen ja liittämään ohutseinämäisiä levyjä tiiviisti yhteen. 5 mm lukitusliike levyosien kiinnittämiseen hitsausta varten, suojusten kiinnittämiseen, ovien yms. lukitsemiseen.

Kaikki mallit ovat korroosiosuojattuja.

Malli, jossa ergonominen kahva.

Tämä artikkeli 22360.0022 - Kuulakiinnitystapit itselukittuvat, lukitus­pituuden tasauksella / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1: 5 mm – 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­kiin­ni­tys­ta­pit itselukittuvat, lukitus­pituuden tasauksella (EH 22360.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma - max. [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [N]:
18 N
Tuote-Nro.:
22360.0022
Asiakirjat
Kuulakiinnitystapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Aukaistu: 3 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 18 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 26 g
Kuulakiinnitystapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6), harmaa

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22360.0022
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."