Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit
 IM0009283 Foto Banner

Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit

Kuulalukitustapit, kuulavarmistintapit, kuulakiinnitystapit  sekä sopivat paikoitusholkit ja kiinnitysvaijerit 

Kuulalukitustapit ovat itselukittuvia tappeja. Kuulat voidaan vapauttaa ilman työkaluja painonapista. Kuulalukitustapeista käytetään usein nimityksiä lukitustapit, varmistustapit, Ball Lock Pins tai Quick Release Pins. Niitä voidaan käyttää mitä erilaisimmilla aloilla ja moniin tarkoituksiin kuten kiinnitykseen, paikoitukseen, liittämiseen, lukitukseen tai eri asentojen nopeaan vaihtamiseen.

Kuulalukitustapit ovat lisäksi erittäin leikkausjännitystä ja korroosiota kestäviä ja suojattu optimaalisesti kulumiselta.

Laajaan valikoimaan kuuluu erilaisia varastomalleja:

  • erilaiset kahvat (T-kahva, L-kahva, painonappikahva, suojakahva, vakiokahva, elastinen kahva. kombikahva neljänä väriversiona - orannssi, harmaa, sininen ja musta)
  • eri materiaaleja (ruostumaton teräs 1.4305, ruostumaton teräs 1.4542 ja titaani)
  • kuulalukitustapit, itselukittuvat, säädettävällä kahvalla (säädettävä kiinnityspituus)
  • kuulavarmistintapit joustavilla kuulilla (eivät itselukittuvia)
  • kuulakiinnitystapit, itselukittuvat, lukituspituuden tasauksella

Lisävarusteina tarjoamme:

  • paikoitusholkit kuulalukitustapeille ja kuulavarmistintapeille
  • laipalliset paikoitusholkit kuulalukitustapeille ja kuulavarmistintapeille
  • kiinnitysvaijerit eri versioina

Metristen mallien lisäksi saatava on tuumamitoitettua ilmailunormin (MS 17984 - MS 17987) mukaisia malleja.

Erikoistarkoituksiin voidaan myös suunnitella ja valmistaa erikoismalleja.