Tuotesuodatin
Valintasi johti 11 osumiin
Lisätietoja
Kuusiokololla – Kuva 1
d1 H11: 5 mm
d2 : M12
d3 h9: 18 mm
d4 : 6 mm
l1 : 19 mm
l2 : 15 mm
l3 : 9 mm
l4 : 13 mm
l5 : 5,1 mm
l6 : 9 mm
AV: 5 mm
Paino: 15 g
show article view
Lisätietoja
Kuusiokololla – Kuva 1
d1 H11: 6 mm
d2 : M12
d3 h9: 18 mm
d4 : 7,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : 15 mm
l3 : 9,4 mm
l4 : 13 mm
l5 : 5,6 mm
l6 : 8,8 mm
AV: 6 mm
Paino: 19 g
show article view
Lisätietoja
Kuusiokololla – Kuva 1
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
d3 h9: 22 mm
d4 : 10 mm
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 12 mm
l4 : 17 mm
l5 : 7,3 mm
l6 : 11,7 mm
AV: 8 mm
Paino: 29 g
show article view
Lisätietoja
Kuusiokololla – Kuva 1
d1 H11: 10 mm
d2 : M24
d3 h9: 30 mm
d4 : 12,5 mm
l1 : 29 mm
l2 : 24 mm
l3 : 13,5 mm
l4 : 19,5 mm
l5 : 8,9 mm
l6 : 14,1 mm
AV: 10 mm
Paino: 76 g
show article view
Lisätietoja
Kuusiokololla – Kuva 1
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
d3 h9: 30 mm
d4 : 15 mm
l1 : 29 mm
l2 : 24 mm
l3 : 14 mm
l4 : 20 mm
l5 : 9,6 mm
l6 : 14,4 mm
AV: 12 mm
Paino: 66 g
show article view
Malli:
tasainen, otsarei'illä
Lisätietoja
tasainen, otsarei'illä – Kuva 2
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
d3 h9: 39 mm
d4 : 19,5 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 39 mm
l2 : 33 mm
l3 : 15,5 mm
l4 : 23,5 mm
l5 : 10,4 mm
l6 : 16,6 mm
l7 : 30 mm
Paino: 248 g
show article view
Malli:
tasainen, otsarei'illä
Lisätietoja
tasainen, otsarei'illä – Kuva 2
d1 H11: 20 mm
d2 : M36
d3 h9: 43 mm
d4 : 25,5 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 49 mm
l2 : 42 mm
l3 : 17,5 mm
l4 : 31,5 mm
l5 : 11,9 mm
l6 : 23,1 mm
l7 : 30 mm
Paino: 364 g
show article view
Malli:
tasainen, otsarei'illä
Lisätietoja
tasainen, otsarei'illä – Kuva 2
d1 H11: 25 mm
d2 : M42
d3 h9: 50 mm
d4 : 32 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 65 mm
l2 : 57 mm
l3 : 26,5 mm
l4 : 38,5 mm
l5 : 13,3 mm
l6 : 21,8 mm
l7 : 36 mm
Paino: 350 g
show article view
Lisätietoja
kuusikulmalla – Kuva 3
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
d3 h9: 36 mm
d4 : 19,5 mm
l1 : 39 mm
l2 : 29 mm
l3 : 15,5 mm
l4 : 23,5 mm
l5 : 6,1 mm
l6 : 12,8 mm
AV: 24 mm
Paino: 124 g
show article view
Lisätietoja
kuusikulmalla – Kuva 3
d1 H11: 20 mm
d2 : M36
d3 h9: 45 mm
d4 : 25,5 mm
l1 : 49 mm
l2 : 38 mm
l3 : 17,5 mm
l4 : 31,5 mm
l5 : 7,7 mm
l6 : 19,3 mm
AV: 30 mm
Paino: 208 g
show article view
Lisätietoja
kuusikulmalla – Kuva 3
d1 H11: 25 mm
d2 : M42
d3 h9: 50 mm
d4 : 32 mm
l1 : 65 mm
l2 : 50 mm
l3 : 26,5 mm
l4 : 38,5 mm
l5 : 13,3 mm
l6 : 21,8 mm
AV: 36 mm
Paino: 350 g
show article view
Tuote:
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu : Säädettävä otsareikäavain, taivutettu Sopii koolle d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Sopii koolle d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
Paino: 309 g
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
otsareikä-hylsyavain : otsareikä-hylsyavain Sopii koolle d1 : 16 mm/20 mm
otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1 : 16 mm/20 mm
Pulttiväli ±0,1: 30 mm
Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
Paino: 243 g
Neliöavain: 1/2 tuuma
Tuote:
-
Sopii koolle d1 : 25 mm
otsareikä-hylsyavain
Mallille kuva: 2
Asennus
Malli jossa on reiät etupinnassa (kuva 2) voidaan asentaa otsareikä avaimella tai vaihtoehtoisesti otsareikä hylsyavaimella.
Voidaan käyttää myös ohutseinämäisten osien kanssa. Kiinnitettävissä erilaisiin materiaaleihin.
Tuotesivu EH 22400. Kiinnitysholkit – kuulalukitustappeja varten
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."