Käytetään lukitsemiseen ja liittämään ohutseinämäisiä levyjä tiiviisti yhteen. 5 mm lukitusliike levyosien kiinnittämiseen hitsausta varten, suojusten kiinnittämiseen, ovien yms. lukitsemiseen.
Kaikki mallit ovat korroosiosuojattuja.
Malli, jossa ergonominen kahva.
Tämä artikkeli 22360.0010 - Kuulakiinnitystapit itselukittuvat, lukituspituuden tasauksella / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1: 0 mm – 5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulakiinnitystapit itselukittuvat, lukituspituuden tasauksella (EH 22360.)
Tappiosa
Kahva
Jousi
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."