22080.0612 - Jousipainin
Sileä rakenne, kauluksella ja kuulalla

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Tämä artikkeli 22080.0612 - Jousipainin Sileä rakenne, kauluksella ja kuulalla / Runko ja kuula muovia, vakio jousivoima (d1 +0,1: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met Sileä rakenne, kauluksella ja kuulalla (EH 22080.)

Ma­te­ri­aa­li
Kuula
Jousi­voi­ma
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Kuula:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Tuote-Nro.:
22080.0612
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja kuula muovia, vakio jousivoima – Kuva 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Isku s: 3,3 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 14 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 25 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 12 mm
  • Paino: 2,4 g
Jousipainin

Materiaali

Runko

  • Kestomuovi (POM), sininen

Kuula

  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Mallit suuremmilla jousivoimilla, katso "EH 22080. Jousipainimet, sileä rakenne, pitkä, kauluksella ja kuulalla".

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.

Asennus

Paikoitusreiälle d1 suositellaan toleranssia H7.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22080.0612
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."