Pi­dik­keet jousipainimille

EH 22082.

Pitimiä käytetään sileiden, kauluksella varustettujen jousipainimien (EH 22080) sivuttaisasennukseen.

Valintasi johti 6 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
vasen
Kuva:
1
d1 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22082.0006
CAD
Asiakirjat
Pidikkeet
  • vasen – Kuva 1
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • sopii ruuville: M3
  • Paino: 2,9 g
show article view
Pidikkeet
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
vasen
Kuva:
1
d1 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22082.0008
CAD
Asiakirjat
Pidikkeet
  • vasen – Kuva 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • sopii ruuville: M4
  • Paino: 5,3 g
show article view
Pidikkeet
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
kaksipuoleinen
Kuva:
2
d1 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22082.0106
CAD
Asiakirjat
Pidikkeet
  • kaksipuoleinen – Kuva 2
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • sopii ruuville: M3
  • Paino: 3,5 g
show article view
Pidikkeet
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
kaksipuoleinen
Kuva:
2
d1 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22082.0108
CAD
Asiakirjat
Pidikkeet
  • kaksipuoleinen – Kuva 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • sopii ruuville: M4
  • Paino: 6,5 g
show article view
Pidikkeet
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
oikea
Kuva:
3
d1 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22082.0206
CAD
Asiakirjat
Pidikkeet
  • oikea – Kuva 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • sopii ruuville: M3
  • Paino: 2,8 g
show article view
Pidikkeet
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
oikea
Kuva:
3
d1 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22082.0208
CAD
Asiakirjat
Pidikkeet
  • oikea – Kuva 3
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • sopii ruuville: M4
  • Paino: 5,2 g
show article view
Pidikkeet

Materiaali

  • Sinkkipainevalu, niklattu

Viittaukset

Sopivat jousipainimille, sileät, kauluksella ja kuulalla (EH 22080.)

Asennus

Vasen- ja oikeakätiset mallit (kuva 1 / kuva 3) kiinnitetään vain yhdellä ruuvilla ja varustetaan lisäksi kiertymisen estolla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22082. Pidikkeet – jousipainimille
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."