Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Tämä artikkeli 22080.0410 - Jousipainin Sileä rakenne, kauluksella ja kuulalla / Runko muovia, kuula ruostumatonta terästä, vakio jousivoima (d1 +0,1: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Sileä rakenne, kauluksella ja kuulalla (EH 22080.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.
Mallit suuremmilla jousivoimilla,.katso "EH 22080. Jousipainimet, sileä malli, pitkä, kauluksella ja kuulalla".
Paikoitusreiälle d1 suositellaan toleranssia H7.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."