Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Tämä artikkeli 22080.0205 - Jousipainin Sileä rakenne, kauluksella ja kuulalla / Runko messinkiä, kuula ruostumatonta terästä, vakio jousivoima (d1 +0,1: 5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Sileä rakenne, kauluksella ja kuulalla (EH 22080.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.
Mallit suuremmilla jousivoimilla,.katso "EH 22080. Jousipainimet, sileä malli, pitkä, kauluksella ja kuulalla".
Paikoitusreiälle d1 suositellaan toleranssia H7.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."