Asen­nus­loh­kot sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille

EH 22110.

Käytetään asennustukena sekä erikoissovelluksissa indeksipulttien ja indeksitappien kanssa. Voidaan myös käyttää  paikoitusholkkien pesänä EH 22110.

Valintasi johti 9 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
22110.0408
CAD
Asiakirjat
Asennuslohkot
  • Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
  • d1: M8 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Asennuslohkot
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
22110.0508
CAD
Asiakirjat
Asennuslohkot
  • Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
  • d1: M8
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 40 g
show article view
Asennuslohkot
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
d1 [mm]:
M10 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
22110.0410
CAD
Asiakirjat
Asennuslohkot
  • Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
  • d1: M10 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 36 g
show article view
Asennuslohkot
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
22110.0510
CAD
Asiakirjat
Asennuslohkot
  • Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
  • d1: M10
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 38 g
show article view
Asennuslohkot
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
22110.0412
CAD
Asiakirjat
Asennuslohkot
  • Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 41 g
show article view
Asennuslohkot
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
22110.0512
CAD
Asiakirjat
Asennuslohkot
  • Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
  • d1: M12
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 36 g
show article view
Asennuslohkot
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Tuote-Nro.:
22110.0416
CAD
Asiakirjat
Asennuslohkot
  • Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 77 g
show article view
Asennuslohkot
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Tuote-Nro.:
22110.0516
CAD
Asiakirjat
Asennuslohkot
  • Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
  • d1: M16
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 78 g
show article view
Asennuslohkot
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Tuote-Nro.:
22110.0420
CAD
Asiakirjat
Asennuslohkot
  • Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 20,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 68 g
show article view
Asennuslohkot

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

  • Teräs, mustattu, messinkitapilla

Holkki

  • Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta

Asennus

Indeksitappi tulee asentaa d1 reikään upotuspuolelle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22110. Asennuslohkot – sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.