Käytetään asennustukena sekä erikoissovelluksissa indeksipulttien ja indeksitappien kanssa. Voidaan myös käyttää paikoitusholkkien pesänä EH 22110.
Tämä artikkeli 22110.0420 - Asennuslohkot sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille / Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden (d1: M20 x 1,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Asennuslohkot sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille (EH 22110.)
Pallopäinen ruuvi
Holkki
Indeksitappi tulee asentaa d1 reikään upotuspuolelle.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers